Angle plat, acier • BRS6521057035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux d’al­lège
  • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
  • BRS6521057035
Recherches en cours
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
BRS652101B7035 - Canal d'allège tehalit BRS 210×65×2000mm couvercle 120 acier gris clair
BRS652101B7035
Socle de goulotte C-profile BRS 68x210mm couv. 120mm de Tôle d'acier gris clair
Prix*
74.50 CHF
/ Mètre *
74.50 CHF
/ Mètre *
2
BRA6510019016 - Canal d'allège tehalit BRA 100×65×2000mm aluminium blanc trafic
BRA6510019016
Socle de goulotte montage frontale BRA 68x100mm couv. 80mm de Alu blanc
Prix*
89.10 CHF
/ Mètre *
89.10 CHF
/ Mètre *
3
BRA652105BELN - Angle plat Hager BRA 65210B alu
BRA652105BELN
Angle plat en profil de base pour BRA 68x210mm couv. 120mm en alu anodisé natur
Prix*
172.50 CHF
/ pc. *
172.50 CHF
/ pc. *
4
BRS6521049016 - Angle intérieur tehalit BRS 65210, blanc trafic
BRS6521049016
Angle intérieur en profil de base BRS 68x210mm couvercle 80mm en acier blanc
Prix*
101.80 CHF
/ pc. *
101.80 CHF
/ pc. *
5
BRS85170W9016 - Cache paroi tehalit BR/S 85170, blanc trafic
BRS85170W9016
Écran mural pour BR/S 83x170mm couvercle 80mm en acier blanc
Prix*
36.30 CHF
/ pc. *
36.30 CHF
/ pc. *
BRS6521057035 - Angle plat tehalit BRS 65210 gris clair
BRS6521057035 - Angle plat tehalit BRS 65210 gris clair
BRS6521057035 - Angle plat tehalit BRS 65210 gris clair
BRS6521057035 - Angle plat tehalit BRS 65210 gris clair
BRS6521057035 - Angle plat tehalit BRS 65210 gris clair

Angle plat tehalit BRS 65210 gris clair

BRS6521057035

BRS6521057035 - Angle plat tehalit BRS 65210 gris clair
BRS6521057035 - Angle plat tehalit BRS 65210 gris clair
BRS6521057035 - Angle plat tehalit BRS 65210 gris clair
BRS6521057035 - Angle plat tehalit BRS 65210 gris clair
BRS6521057035 - Angle plat tehalit BRS 65210 gris clair
BRS6521057035 - Angle plat tehalit BRS 65210 gris clair
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Angle plat tehalit BRS 65210 gris clair BRS6521057035

EAN
4012740217316
E-nr.
127 563 142
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
111,00 CHF
/ pc. *
111.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    68 mm
  • Largeur
    210 mm
  • Mesure a
    290 mm
Acces­soires
  • Type d'ac­ces­soires
    Fond
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Oui
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Oui
Matière
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Ther­mo­laquage
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Produit compa­tible avec
    BRS 65x210

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
REACH declaration BRS6521057035 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BRS6521057035 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BRS6521057035 | Hager Suisse

    Image produit BRS6521057035

  • Brochure

    Image Brochure fr-CH 2015-11-26 | Hager Suisse

    Brochure fr-CH 2015-11-26

    PDF
    3,67 MB
  • Outil

    Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BR6510019016 - Canal d'allège tehalit BR 100×65×2000mm couvercle 80 matière synt.blanc tr
    BR6510019016
    Socle de goulotte montage frontale BR 68x100mm couvercle 80mm
    Prix*
    28.35 CHF
    / Mètre *
    28.35 CHF
    / Mètre *
  • 2
    BR6510017035 - Canal d'allège tehalit BR 100×65×2000mm couvercle 80 matière synt. gris clair
    BR6510017035
    Socle de goulotte montage frontale BRH 68x100mm couvercle 80mm hfr gris clair
    Prix*
    28.35 CHF
    / Mètre *
    28.35 CHF
    / Mètre *
  • 3
    BR6510019011 - Canal d'allège Hager BR 65×100mm couvercle 80mm noir
    BR6510019011
    Socle de goulotte montage frontale BR 68x100mm couv. 80mm de PVC noir graphite
    Prix*
    31.20 CHF
    / Mètre *
    31.20 CHF
    / Mètre *
  • 4
    BR6513019016 - Canal d'allège tehalit BR 130×65×2000mm couvercle 80 matière synt.blanc tr
    BR6513019016
    Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm blanc
    Prix*
    32.70 CHF
    / Mètre *
    32.70 CHF
    / Mètre *
  • 5
    BR6513017035 - Canal d'allège tehalit BR 130×65×2000mm couvercle 80 matière synt.grc
    BR6513017035
    Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr gris clair
    Prix*
    32.70 CHF
    / Mètre *
    32.70 CHF
    / Mètre *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group