Embout pour BRS 68x170mm en acier blanc BRS651706B9016

EAN
4012740989701
E-nr.
127 536 572
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
26.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    serrage
Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    68 mm
  • Largeur de goulotte
    170 mm
  • Mesure a
    7 mm
Matières
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -30…90 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.