The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux d’al­lège
  • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
  • BRS651704B9016
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Angle intérieur tehalit BRS 65170B, blanc trafic BRS651704B9016

Angle intérieur tehalit, pour canal d'allège BRS
EAN
4012740989664
E-nr.
127 582 172
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
92.60 CHF
/ pc. *
92.60 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Angle intérieur tehalit BRS 65170B, blanc trafic

BRS651704B9016

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • BRS651701B9016

    Socle de goulotte C-profil BRS 66x170mm couvercle 120mm en aicer blanc

    69.70 CHF  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    68 mm
  • Largeur
    170 mm
  • Mesure a
    146 mm
Acces­soires
  • Type d'ac­ces­soires
    Fond
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Oui
Réglages
  • Plage angu­laire
    90 - 90
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Oui
Matière
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Ther­mo­laquage
  • Couleur
    Blanc signa­li­sa­tion
  • Code RAL
    9016
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Non
  • Produit compa­tible avec
    BRS 65x170B

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager déclaration REACH BRS651704B9016
PDF
Hager Rapport RoHS BRS651704B9016
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BRS651704B9016 | Hager Suisse

    Image produit BRS651704B9016

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit BRS651704B9016 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit BRS651704B9016

    Angle intérieur en profil de base BRS 68x170mm couvercle 120mm en acier blanc

    PDF
  • Brochure

    Image Brochure fr-CH 2015-11-26 | Hager Suisse

    Brochure fr-CH 2015-11-26

    PDF
    3,67 MB
  • Outil

    Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BRS0802VERZ - Canal d'allège tehalit OT 80mm zing.
    BRS0802VERZ
    Couvercle de goulotte de BRS avec largeur 80mm de Tôle d'acier galvanisé
    Prix*
    15.40 CHF
    / Mètre *
    15.40 CHF
    / Mètre *
  • 2
    BR652106D9011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×210mm couvercles 2×80mm sans halogène noir
    BR652106D9011
    Embout se chevauchant pour BR 68x210mm couv. 2x80mm sans halogène noir graphite
    Prix*
    33.25 CHF
    / pc. *
    33.25 CHF
    / pc. *
  • 3
    BR6517069011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×170mm couvercle 80mm sans halogène noir
    BR6517069011
    Embout se chevauchant pour BR 68x170mm couv. 80mm sans halogène en noir graphite
    Prix*
    17.45 CHF
    / pc. *
    17.45 CHF
    / pc. *
  • 4
    BR6513069011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×130mm couvercle 80mm sans halogène noir
    BR6513069011
    Embout se chevauchant pour BR 68x130mm couv. 80mm sans halogène en noir graphite
    Prix*
    16.80 CHF
    / pc. *
    16.80 CHF
    / pc. *
  • 5
    BR6510069011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×100mm couvercle 80mm sans halogène noir
    BR6510069011
    Embout se chevauchant pour BR 68x100mm couv. 80mm sans halogène en noir graphite
    Prix*
    16.10 CHF
    / pc. *
    16.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group