Angle extérieur BRS 68x170mm blanc • BRS651703B9016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
            • Systèmes de canaux d’al­lège
            • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
            • BRS651703B9016
            BRS651703B9016 - Angle extérieur tehalit BRS 65170B, blanc trafic
            BRS651703B9016 - Angle extérieur tehalit BRS 65170B, blanc trafic
            BRS651703B9016 - Angle extérieur tehalit BRS 65170B, blanc trafic
            BRS651703B9016 - Angle extérieur tehalit BRS 65170B, blanc trafic
            BRS651703B9016 - Angle extérieur tehalit BRS 65170B, blanc trafic

            Angle extérieur tehalit BRS 65170B, blanc trafic

            BRS651703B9016

            BRS651703B9016 - Angle extérieur tehalit BRS 65170B, blanc trafic
            BRS651703B9016 - Angle extérieur tehalit BRS 65170B, blanc trafic
            BRS651703B9016 - Angle extérieur tehalit BRS 65170B, blanc trafic
            BRS651703B9016 - Angle extérieur tehalit BRS 65170B, blanc trafic
            BRS651703B9016 - Angle extérieur tehalit BRS 65170B, blanc trafic
            BRS651703B9016 - Angle extérieur tehalit BRS 65170B, blanc trafic
            • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

            Angle extérieur tehalit BRS 65170B, blanc trafic BRS651703B9016

            EAN
            4012740989640
            E-nr.
            127 559 372
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            V1
            Prix*
            92,60 CHF
            / pc. *
            92.60 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur
              68 mm
            • Largeur
              170 mm
            • Mesure a
              80 mm
            Acces­soires
            • Type d'ac­ces­soires
              Fond
            Confi­gu­ra­tion
            • Chevau­che­ment
              Oui
            Réglages
            • Plage angu­laire
              90 - 90
            Instal­la­tion, montage
            • Perfo­ra­tion de socle
              Oui
            Matière
            • Matière
              Acier
            • Trai­te­ment de surface
              Ther­mo­laquage
            • Couleur
              Blanc signa­li­sa­tion
            • Code RAL
              9016
            Equi­pe­ment
            • Avec film de protec­tion
              Oui
            • Produit compa­tible avec
              BRS 65x170B

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
            PDF
            420,22 kB
            REACH declaration BRS651703B9016 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BRS651703B9016 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image BRS651703B9016 | Hager Suisse

              Image produit BRS651703B9016

            • Brochure

              Image Brochure fr-CH 2015-11-26 | Hager Suisse

              Brochure fr-CH 2015-11-26

              PDF
              3,67 MB
            • Outil

              Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

              Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

              Déclaration de conformité International 2019-08-23

              PDF
              42,74 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              BR6510019016 - Canal d'allège tehalit BR 100×65×2000mm couvercle 80 matière synt.blanc tr
              BR6510019016
              Socle de goulotte montage frontale BR 68x100mm couvercle 80mm
              Prix*
              28.35 CHF
              / Mètre *
              28.35 CHF
              / Mètre *
            • 2
              BR6510017035 - Canal d'allège tehalit BR 100×65×2000mm couvercle 80 matière synt. gris clair
              BR6510017035
              Socle de goulotte montage frontale BRH 68x100mm couvercle 80mm hfr gris clair
              Prix*
              28.35 CHF
              / Mètre *
              28.35 CHF
              / Mètre *
            • 3
              BR6510019011 - Canal d'allège Hager BR 65×100mm couvercle 80mm noir
              BR6510019011
              Socle de goulotte montage frontale BR 68x100mm couv. 80mm de PVC noir graphite
              Prix*
              31.20 CHF
              / Mètre *
              31.20 CHF
              / Mètre *
            • 4
              BR6513019016 - Canal d'allège tehalit BR 130×65×2000mm couvercle 80 matière synt.blanc tr
              BR6513019016
              Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm blanc
              Prix*
              32.70 CHF
              / Mètre *
              32.70 CHF
              / Mètre *
            • 5
              BR6513017035 - Canal d'allège tehalit BR 130×65×2000mm couvercle 80 matière synt.grc
              BR6513017035
              Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr gris clair
              Prix*
              32.70 CHF
              / Mètre *
              32.70 CHF
              / Mètre *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group