Angle plat, acier • BRS6513057035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux d’al­lège
  • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
  • BRS6513057035
Recherches en cours
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
G1615 - Cloison de séparation tehalit PC/ABS BRSN
G1615
Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS
Prix*
17.10 CHF
/ Mètre *
17.10 CHF
/ Mètre *
2
BR08029011 - Couvercle Hager pour canal BR, 80mm, noir
BR08029011
Couvercle de goulotte de BR avec largeur 80mm de PVC en noir graphite
Prix*
12.10 CHF
/ Mètre *
12.10 CHF
/ Mètre *
3
BRS1151109 - Jonction (paire) tehalit EK 115110, blanc trafic
BRS1151109
embrayage pour EK115x111
Prix*
14.80 CHF
/ jeu *
14.80 CHF
/ jeu *
4
BRS651707B9016 - Cache-découpes tehalit BR/A/S 65170B blanc trafic
BRS651707B9016
Cache-découpes pour BR/A/S 68x170mm couvercle 120mm en acier blanc
Prix*
14.95 CHF
/ pc. *
14.95 CHF
/ pc. *
5
BR651307VERZ - Cache-découpes tehalit pour canal BR/A/S 68×130mm couvercle 80mm acier zingué
BR651307VERZ
Cache-découpes pour BR/A/S 68x130mm couvercle 80mm gal
Prix*
10.35 CHF
/ pc. *
10.35 CHF
/ pc. *

Angle plat tehalit BRS 65130 gris clair

BRS6513057035

  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Angle plat tehalit BRS 65130 gris clair BRS6513057035

EAN
4012740217231
E-nr.
127 571 242
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
97.20 CHF
/ pc. *
97.20 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    68 mm
  • Largeur
    130 mm
  • Mesure a
    210 mm
Acces­soires
  • Type d'ac­ces­soires
    Fond
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Oui
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Oui
Matière
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Ther­mo­laquage
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Produit compa­tible avec
    BRS 65x130

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
REACH declaration BRS6513057035 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BRS6513057035 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BRS6513057035 | Hager Suisse

    Image produit BRS6513057035

  • Brochure

    Image Brochure fr-CH 2015-11-26 | Hager Suisse

    Brochure fr-CH 2015-11-26

    PDF
    3,67 MB
  • Outil

    Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BR6510019016 - Canal d'allège tehalit BR 100×65×2000mm couvercle 80 matière synt.blanc tr
    BR6510019016
    Socle de goulotte montage frontale BR 68x100mm couvercle 80mm
    Prix*
    28.35 CHF
    / Mètre *
    28.35 CHF
    / Mètre *
  • 2
    BR6510017035 - Canal d'allège tehalit BR 100×65×2000mm couvercle 80 matière synt. gris clair
    BR6510017035
    Socle de goulotte montage frontale BRH 68x100mm couvercle 80mm hfr gris clair
    Prix*
    28.35 CHF
    / Mètre *
    28.35 CHF
    / Mètre *
  • 3
    BR6510019011 - Canal d'allège Hager BR 65×100mm couvercle 80mm noir
    BR6510019011
    Socle de goulotte montage frontale BR 68x100mm couv. 80mm de PVC noir graphite
    Prix*
    31.20 CHF
    / Mètre *
    31.20 CHF
    / Mètre *
  • 4
    BR6513019016 - Canal d'allège tehalit BR 130×65×2000mm couvercle 80 matière synt.blanc tr
    BR6513019016
    Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm blanc
    Prix*
    32.70 CHF
    / Mètre *
    32.70 CHF
    / Mètre *
  • 5
    BR6513017035 - Canal d'allège tehalit BR 130×65×2000mm couvercle 80 matière synt.grc
    BR6513017035
    Socle de goulotte montage frontale BRH 68x130mm couvercle 80mm hfr gris clair
    Prix*
    32.70 CHF
    / Mètre *
    32.70 CHF
    / Mètre *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group