The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • BRS6513019010
    EAN
    4012740215978
    E-nr.
    127 513 022
    VPE
    8 Mètres

    socle de geulotte, acier BRS6513019010

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    socle de geulotte, acier

    BRS6513019010

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Barrière acous­tique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
    • Cloison pour canal mural 3 produit(s) disponible(s)
    • Coupleur pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Barrière acous­tique pour canal mural
    • Cloison pour canal mural
    • Coupleur pour canal mural
    • L5804

      L 5804 Barrière insonorisante

      51.40 CHF  / pc.*
    • TWS70VERZ

      Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier

      18.85 CHF  / Mètre*
    • G1612

      Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS

      8.20 CHF  / Mètre*
    • G1615

      Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS

      17.45 CHF  / Mètre*
    • BRS651309

      Jonction couple électrique/mécanique BRS 68x130mm couv. 80mm en tôle d'acier

      10.95 CHF  / jeu*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      68 mm
    • Largeur
      130 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure
      7700 - 7700 mm²
    Cache, porte
    • Nombre de couvercles pouvant être montés
      1
    • Largeur de la partie supé­rieure 1
      80 mm
    • Largeur de la partie supé­rieure 2
      0
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
      18
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      32
    Compa­ti­bi­lité
    • Format appa­reillages compa­tibles
      Stan­dard 60 mm, 45 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Oui
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 90 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment
      Eclisses en réfé­rences sépa­rées
    Equi­pe­ment
    • Éclisses incluses
      Non
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BRS6513019010 | Hager Suisse

      Image produit BRS6513019010

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRS6513019010 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BRS6513019010

      socle de geulotte, acier

      PDF
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Suisse

      Fichiers DXF International 2023-02-02

      DXF
      365,63 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Suisse

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      1,17 MB
    • schémas

      Image Product drawing | Hager Suisse

      Product drawing

      schémas International 2023-02-02

      PDF
      67,64 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

      Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group