The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • BRN7011017035

Socle de goulotte C-profile BRN 70x110mm de PVC en gris clair BRN7011017035

EAN
4012740840965
E-nr.
127 520 042
VPE
12 Mètres

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Socle de goulotte C-profile BRN 70x110mm de PVC en gris clair

BRN7011017035

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Barrière acous­tique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
  • Couvercle pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Barrière acous­tique pour canal mural
  • Couvercle pour canal d'ins­tal­la­tion
  • L5804

    L 5804 Barrière insonorisante

    51.40 CHF  / pc.*
  • BRN7008027035

    Couvercle de goulotte de BRN avec largeur 80mm de PVC en gris clair

    11.30 CHF  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    67 mm
  • Largeur
    110 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Section inté­rieure
    5800 - 5800 mm²
Cache, porte
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
  • Largeur de la partie supé­rieure 1
    80 mm
  • Largeur de la partie supé­rieure 2
    0
  • Largeur de la partie supé­rieure 3
    0
Capa­cité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
    8
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
    24
Compa­ti­bi­lité
  • Format appa­reillages compa­tibles
    Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, appa­reillage modu­laire
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Oui
Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Indice de protec­tion IP
    IP40
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 60 °C
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Profilé pré-­équipé d'éclisses
Equi­pe­ment
  • Éclisses incluses
    Non
  • Nombre d'agrafes par mètre
    0
  • Avec film de protec­tion
    Oui

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BRN7011017035 | Hager Suisse

    Image produit BRN7011017035

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit BRN7011017035 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit BRN7011017035

    Socle de goulotte C-profile BRN 70x110mm de PVC en gris clair

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BRN T022A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE BRN T022A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    42,73 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group