Couvercle latéral de goulotte BRN 65x210mm de PVC en noir graphite BRN06529011

EAN
4012740008044
E-nr.
127 522 412
VPE
28 MTRs
Groupe de rabais
V1
Prix*
16.70 CHF
/ Mètre *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
  • Fixa­tion invio­lable
    Non
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Longueur
    2000 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Inté­rieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    65 mm
  • Fixa­tion du couvercle
    encliqueté
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9011 - Noir graphite
  • Matière
    PVC
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…60 °C
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    -5…65 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.