Cache-découpes pour BRA 85x170mm couvercle 80mm en tôle d'acier aluminium laqué BRA851707LAN

EAN
4012740839129
E-nr.
127 841 862
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
27.45 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    clipsé
Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    83 mm
  • Largeur de goulotte
    170 mm
  • Mesure a
    25 mm
Porte, couvercle
  • Largeur du couvercle
    80 mm
Matières
  • Couleur
    alumi­nium
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Instal­la­tion, montage
  • type de fixa­tion
    fixa­tion à borne
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.