The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux d’al­lège
    • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
    • BRA8517019016
    Canal d'allège tehalit BRA, 170×85×2000 mm, matériau aluminium, couleur blanc trafic
    EAN
    4012740014403
    E-nr.
    127 820 872
    VPE
    8 Mètres
    Groupe de rabais
    V1
    • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion

    Canal d'allège tehalit BRA 170×85×2000mm aluminium blanc trafic BRA8517019016

    Prix*
    155.00 CHF
    / Mètre *
    155.00 CHF
    / Mètre *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Hauteur
    68 mm
    68 mm
    85 mm
    85 mm
    Largeur
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Canal d'allège tehalit BRA 170×85×2000mm aluminium blanc trafic

    BRA8517019016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (11)
    • Barrière acous­tique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
    • Bride de couvercle mural pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
    • Coupleur pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
    • Couvercle pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Couvercle d'angle exte­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle inté­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Barrière acous­tique pour canal mural
    • Bride de couvercle mural pour canal mural
    • Coupleur pour canal mural
    • Couvercle pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Couvercle d'angle exte­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Angle inté­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Angle exté­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Angle plat pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Joint de mur pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Pièce de jonc­tion pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Embout pour canal d'ins­tal­la­tion
    • L5804

      L 5804 Barrière insonorisante

      52.70 CHF  / pc.*
    • BR170WK9016

      Pièce terminale pour écran mural BR/A/H/S/N largeur 170mm en acier blanc

      17.70 CHF  / pc.*
    • BRAX9

      Jonction couple électrique/mécanique pour tous goulottes BRA en tôle d'acier

      11.90 CHF  / jeu*
    • BRA08029016

      Couvercle de goulotte de BRA avec largeur 80mm de Aluminium en blanc

      33.70 CHF  / Mètre*
    • BRA0802A9016

      Couvercle angle extérieur pour BRA couvercle 80mm aluminium blanc

      46.35 CHF  / pc.*
    • BRA8517049016

      Angle intérieur profil de base pour BRA 85x170mm couv. 80mm alu blanc

      180.50 CHF  / pc.*
    • BRA8517039016

      Angle extérieur profil de base pour BRA 85x170mm couv. 80mm alu blanc

      195.50 CHF  / pc.*
    • BRA8517059016

      Angle plat profil de base pour BRA 85x170mm couv. 80mm alu blanc

      190.50 CHF  / pc.*
    • BRA85170W9016

      Écran mural pour BRA 85x170mm couvercle 80mm en tôle d'acier en blanc

      43.35 CHF  / pc.*
    • BRA8517079016

      Cache-découpes pour BRA 85x170mm couvercle 80mm en tôle d'acier en blanc

      20.20 CHF  / pc.*
    • BRA8517069016

      Embout se chevauchant pour BRA 85x170mm couv. 80mm sans halogène bs

      41.35 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      170 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure
      12820 - 12820 mm²
    Cache, porte
    • Nombre de couvercles pouvant être montés
      1
    • Largeur de la partie supé­rieure 1
      80 mm
    • Largeur de la partie supé­rieure 2
      0
    • Largeur de la partie supé­rieure 3
      0
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
      40
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      53
    Compa­ti­bi­lité
    • Format appa­reillages compa­tibles
      Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, appa­reillage modu­laire
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Oui
    Matière
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment
      Eclisses en réfé­rences sépa­rées
    Equi­pe­ment
    • Éclisses incluses
      Non
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking - series BRA - BRAN - GBA (Aluminium) (English)
    PDF
    436,58 kB
    REACH declaration BRA8517019016
    PDF
    Hager Rapport RoHS BRA8517019016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BRA8517019016 | Hager Suisse

      Image produit BRA8517019016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRA8517019016 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BRA8517019016

      Socle de goulotte montage frontale BRA 85x170mm couv. 80mm alu blanc

      PDF
    • Brochure

      Image brochure famille BR | Hager Suisse

      brochure famille BR

      Fort chacun. Imbattable ensemble.

      PDF
      3,67 MB
    • Logiciel

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Suisse

      Fichiers DXF International 2023-02-02

      DXF
      370,36 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Suisse

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      1013,39 kB
    • schémas

      Image Product drawing | Hager Suisse

      Product drawing

      schémas International 2023-02-02

      PDF
      68,49 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Canal d'allège tehalit OT 80mm zing.
      BRS0802VERZ
      Couvercle de goulotte de BRS avec largeur 80mm de Tôle d'acier galvanisé
      Prix*
      15.95 CHF
      / Mètre *
      15.95 CHF
      / Mètre *
    • 2
      BR652106D9011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×210mm couvercles 2×80mm sans halogène noir
      BR652106D9011
      Embout se chevauchant pour BR 68x210mm couv. 2x80mm sans halogène noir graphite
      Prix*
      34.65 CHF
      / pc. *
      34.65 CHF
      / pc. *
    • 3
      BR6517069011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×170mm couvercle 80mm sans halogène noir
      BR6517069011
      Embout se chevauchant pour BR 68x170mm couv. 80mm sans halogène en noir graphite
      Prix*
      18.20 CHF
      / pc. *
      18.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      BR6513069011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×130mm couvercle 80mm sans halogène noir
      BR6513069011
      Embout se chevauchant pour BR 68x130mm couv. 80mm sans halogène en noir graphite
      Prix*
      17.50 CHF
      / pc. *
      17.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      BR6510069011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×100mm couvercle 80mm sans halogène noir
      BR6510069011
      Embout se chevauchant pour BR 68x100mm couv. 80mm sans halogène en noir graphite
      Prix*
      16.80 CHF
      / pc. *
      16.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group