The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux d’al­lège
  • Système BR - canaux d'ins­tal­la­tion
  • BRA851301ELN
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Canal d'allège tehalit BRA 130×85×2000mm aluminium BRA851301ELN

Canal d'allège tehalit BRA, 130×85×2000 mm, matériau aluminium
EAN
4012740838474
E-nr.
127 820 762
VPE
8 Mètres
Groupe de rabais
V1
Prix*
110.00 CHF
/ Mètre *
110.00 CHF
/ Mètre *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Canal d'allège tehalit BRA 130×85×2000mm aluminium

BRA851301ELN

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (10)
    • Barrière acous­tique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle inté­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Coupleur pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de jonc­tion pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Couvercle d'angle exte­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Joint de mur pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Barrière acous­tique pour canal mural
    • Angle inté­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Coupleur pour canal mural
    • Pièce de jonc­tion pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Couvercle d'angle exte­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Joint de mur pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Angle plat pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Couvercle pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Angle exté­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Embout pour canal d'ins­tal­la­tion
    • L5804

      L 5804 Barrière insonorisante

      50.30 CHF  / pc.*
    • BRA851304ELN

      Angle intérieur en profil de base BRA 85x130mm couv. 80mm en alu anodisé natur

      139.00 CHF  / pc.*
    • BRAX9

      Jonction couple électrique/mécanique pour tous goulottes BRA en tôle d'acier

      11.35 CHF  / jeu*
    • BRA851307LAN

      Cache-découpes pour BRA 85x130mm couvercle 80mm en tôle d'acier aluminium laqué

      24.90 CHF  / pc.*
    • BRA0802AELN

      Couvercle angle extérieur pour BRA couvercle 80mm en aluminium anodisé naturel

      68.90 CHF  / pc.*
    • BRA85130WLAN

      Écran mural pour BRA 85x130mm couvercle 80mm en tôle d'acier aluminium laqué

      43.25 CHF  / pc.*
    • BRA851305ELN

      Angle plat en profil de base pour BRA 85x130mm couv. 80mm en alu anodisé naturel

      181.50 CHF  / pc.*
    • BRA0802ELN

      Couvercle de goulotte de BRA avec largeur 80mm de Aluminium anodisé naturel

      27.10 CHF  / Mètre*
    • BRA851303ELN

      Angle extérieur en profil de base BRA 85x130mm couv. 80mm en alu anodisé natur

      160.00 CHF  / pc.*
    • BRA851306LAN

      Embout se chevauchant pour BRA 85x130mm couv. 80mm sans halogène aluminium laqué

      32.50 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      130 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure
      9640 - 9640 mm²
    Cache, porte
    • Nombre de couvercles pouvant être montés
      1
    • Largeur de la partie supé­rieure 1
      80 mm
    • Largeur de la partie supé­rieure 2
      0
    • Largeur de la partie supé­rieure 3
      0
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
      27
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      40
    Compa­ti­bi­lité
    • Format appa­reillages compa­tibles
      Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, appa­reillage modu­laire
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Oui
    Matière
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment de surface
      Anodisé
    • Couleur
      Alumi­nium
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 90 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment
      Eclisses en réfé­rences sépa­rées
    Equi­pe­ment
    • Éclisses incluses
      Non
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager RoHS report BRA851301ELN
    PDF
    Hager déclaration REACH BRA851301ELN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BRA851301ELN | Hager Suisse

      Image produit BRA851301ELN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRA851301ELN | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BRA851301ELN

      Socle de goulotte front-montage BRA 85x130mm couv. 80mm de Alu anodisé naturel

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure fr-CH 2015-11-26 | Hager Suisse

      Brochure fr-CH 2015-11-26

      PDF
      3,67 MB
    • Outil

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Suisse

      Fichiers DXF International 2023-02-02

      DXF
      370,46 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2023-02-02 | Hager Suisse

      Fichiers STEP International 2023-02-02

      STP
      1013,31 kB
    • schémas

      Image Product drawing | Hager Suisse

      Product drawing

      schémas International 2023-02-02

      PDF
      68,91 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

      Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Canal d'allège tehalit OT 80mm zing.
      BRS0802VERZ
      Couvercle de goulotte de BRS avec largeur 80mm de Tôle d'acier galvanisé
      Prix*
      15.40 CHF
      / Mètre *
      15.40 CHF
      / Mètre *
    • 2
      BR652106D9011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×210mm couvercles 2×80mm sans halogène noir
      BR652106D9011
      Embout se chevauchant pour BR 68x210mm couv. 2x80mm sans halogène noir graphite
      Prix*
      33.25 CHF
      / pc. *
      33.25 CHF
      / pc. *
    • 3
      BR6517069011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×170mm couvercle 80mm sans halogène noir
      BR6517069011
      Embout se chevauchant pour BR 68x170mm couv. 80mm sans halogène en noir graphite
      Prix*
      17.45 CHF
      / pc. *
      17.45 CHF
      / pc. *
    • 4
      BR6513069011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×130mm couvercle 80mm sans halogène noir
      BR6513069011
      Embout se chevauchant pour BR 68x130mm couv. 80mm sans halogène en noir graphite
      Prix*
      16.80 CHF
      / pc. *
      16.80 CHF
      / pc. *
    • 5
      BR6510069011 - Plaque de fermeture Hager BR 65×100mm couvercle 80mm sans halogène noir
      BR6510069011
      Embout se chevauchant pour BR 68x100mm couv. 80mm sans halogène en noir graphite
      Prix*
      16.10 CHF
      / pc. *
      16.10 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group