Embout se chevauchant pour BRA 68x170mm couv. 80mm sans halogène bs BRA6517069016
EAN
4012740014182
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
34.55 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur68 mm
-
Largeur170 mm
-
Mesure a7 mm
Configuration
-
ChevauchementOui
Matière
-
MatièrePC-ABS
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
Equipement
-
Avec film de protectionNon
-
Produit compatible avecBRA 65x170
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com