![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Té pièce profil de base pour BR 68x170mm couvercle 80mm blanc BR6517089016
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Traitement antibactérienNon
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
-
Hauteur de goulotte68 mm
-
Largeur de goulotte170 mm
-
Mesure a250 mm
-
Montage du couvercleIntérieur
-
largeur de la partie supérieure 180 mm
-
Nombre de couvercles pouvant être montés1
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Perforation de socleAvec poinçonnage de base
-
Configuration de la pièce de formeFond
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Température de service-5…60 °C
-
Température ambiante5…60 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BR6517089016
-
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BR6517089016
MSI0 -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BR6517089016
Declaration
PDF105 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour BR6517089016
PDF218 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BR6517089016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour BR6517089016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com