Couvercle de goulotte de BRA avec largeur 120mm de Aluminium anodisé naturel BRA1202ELN

EAN
4012740838535
E-nr.
127 840 162
VPE
24 MTRs
Groupe de rabais
V1
Prix*
37.05 CHF
/ Mètre *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
  • Fixa­tion invio­lable
    Non
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Longueur
    2000 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Inté­rieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    120 mm
  • Fixa­tion du couvercle
    encliqueté
Matières
  • Couleur
    alumi­nium
  • Matière
    alumi­nium
  • Groupe de maté­riau
    alumi­nium
  • Type de trai­te­ment de surface
    anodisé
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    EN50085-2-1
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…90 °C

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BRA1202ELN | Hager Suisse

    Image produit BRA1202ELN

  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme BRA65 - HAGER (2015) | Hager Suisse

    Dossier ZIP Revit gamme BRA65 - HAGER (2015)

    ZIP
    66 MB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme BRA65 - HAGER (2015) | Hager Suisse

    Dossier ZIP ArchiCad gamme BRA65 - HAGER (2015)

    ZIP
    7 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour BRA1202ELN | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour BRA1202ELN

    Declaration

    PDF
    42 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BRA1202ELN du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour BRA1202ELN du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour BRA1202ELN du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour BRA1202ELN du

    PDF
    32 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.