The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux d’al­lège
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège
    • BR85X9
    Jonction (paire) tehalit, pour canal BR 85×130/170 mm
    EAN
    4012740029841
    E-nr.
    127 563 292
    VPE
    1 jeu
    Groupe de rabais
    V1
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège

    Jonction (paire) tehalit pour canal BR 85×130/170mm sans halogène BR85X9

    Prix*
    6.65 CHF
    / jeu *
    6.65 CHF
    / jeu *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Jonction (paire) tehalit pour canal BR 85×130/170mm sans halogène

    BR85X9

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      68 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­sty­rène (PS)
    Equi­pe­ment
    • Avec compen­sa­tion de poten­tiel
      Non
    • Produit compa­tible avec
      BR 85x130, BR 85x170

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration BR85X9
    PDF
    RoHS report BR85X9
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BR85X9 | Hager Suisse

      Image produit BR85X9

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BR85X9 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BR85X9

      Jonction couple pour goulottes BR 85x130/170 sans halogène

      PDF
    • Brochure

      Image brochure famille BR | Hager Suisse

      brochure famille BR

      Fort chacun. Imbattable ensemble.

      PDF
      3,67 MB
    • Logiciel

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TWS70VERZ - Cloison de sép. tôle d'acier zing.tehalit TWS70 BR Netway, L=2m
      TWS70VERZ
      Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
      Prix*
      19.35 CHF
      / Mètre *
      19.35 CHF
      / Mètre *
    • 2
      L5802 - Kit de mise à terre tehalit pour canal BLT 50 pièces
      L5802
      Kit de terre pour BRA et BRAN 70x110mm pour socle et couvercle
      Prix*
      116.50 CHF
      / pc. *
      116.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      L5800 - Borne de terre tehalit pour tehalit.DA und tehalit.DA
      L5800
      Pince de terre pour tehalit.DA et DABA
      Prix*
      5.75 CHF
      / pc. *
      5.75 CHF
      / pc. *
    • 4
      L4182GNGE - Raccord de terre tehalit 300mm
      L4182GNGE
      Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
      Prix*
      5.65 CHF
      / pc. *
      5.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      L4181GNGE - Raccord de terre tehalit 150mm
      L4181GNGE
      Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
      Prix*
      4.60 CHF
      / pc. *
      4.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group