The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux d’al­lège
    • Système teha­lit.BRN - canaux d'al­lège avec système à trois compar­ti­ments
    • BR652105H9011
    Angle plat tehalit BR, blanc trafic
    EAN
    4012740019101
    E-nr.
    127 571 532
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Système teha­lit.BRN - canaux d'al­lège avec système à trois compar­ti­ments

    Angle plat tehalit BR 65210, blanc trafic BR652105H9011

    Prix*
    54.00 CHF
    / pc. *
    54.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Angle plat tehalit BR 65210, blanc trafic

    BR652105H9011

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      68 mm
    • Largeur
      210 mm
    • Mesure a
      266 mm
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires
      Moulé
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Non
    Matière
    • Matière
      PC-ABS
    • Couleur
      Noir graphite
    • Code RAL
      9011
    • Produit compa­tible avec
      BRN 65x210

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    Hager déclaration REACH BR652105H9011
    PDF
    Hager Rapport RoHS BR652105H9011
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BR652105H9011 | Hager Suisse

      Image produit BR652105H9011

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BR652105H9011 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BR652105H9011

      Angle plat hfr BR 68x210mm OT 80mm noir

      PDF
    • Brochure

      Image brochure famille BR | Hager Suisse

      brochure famille BR

      Fort chacun. Imbattable ensemble.

      PDF
      3,67 MB
    • Logiciel

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      318,93 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BR651303H9016 - Angle extérieur tehalit BR 68×130mm couvercle 80mm sans halogène blanc trafic
      BR651303H9016
      Angle extérieur variable pour BR/A/S 68x130mm sans halogène blanc signalisation
      Prix*
      49.45 CHF
      / pc. *
      49.45 CHF
      / pc. *
    • 2
      L4950VCHR - Anneau de support Legrand Q45 chromaté
      L4950VCHR
      Anneau de support Legrand Q45 chromaté
      Prix*
      1.90 CHF
      / pc. *
      1.90 CHF
      / pc. *
    • 3
      BR652103H9016 - Angle extérieur tehalit BR 70210, blanc trafic
      BR652103H9016
      Angle extérieur réglable pour BR 68x210mm sans halogene blanc signalisation
      Prix*
      54.00 CHF
      / pc. *
      54.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      BR652105H9016 - Angle plat tehalit BR 70210, blanc trafic
      BR652105H9016
      Angle plat se chevauchant pour BR 68x210mm sans halogene blanc signalisation
      Prix*
      54.00 CHF
      / pc. *
      54.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      BR651703H9016 - Angle extérieur tehalit BR 68×170mm couvercle 80mm sans halogène blanc trafic
      BR651703H9016
      Angle extérieur variable pour BR/A/S 68x170mm sans halogène blanc signalisation
      Prix*
      51.40 CHF
      / pc. *
      51.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group