Canal d'allège tehalit BR 210×65×2000mm couvercle 2×80 mat.synt.blanc tr. BR652101D9016
Également disponible en
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Barrière acoustique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s) -
Angle intérieur pour canal d'installation 2 produit(s) disponible(s) -
Pièce de jonction pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Couvercle d'angle exterieur pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Joint de mur pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Bride de couvercle mural pour canal mural 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur68 mm
-
Largeur210 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure12480 - 12480 mm²
-
Nombre de couvercles pouvant être montés2
-
Largeur de la partie supérieure 180 mm
-
Largeur de la partie supérieure 280 mm
-
Largeur de la partie supérieure 30
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)23
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)50
-
Format appareillages compatiblesStandard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, appareillage modulaire
-
Perforation de socleOui
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Indice de protection IPIP40
-
Température de service-5 - 60 °C
-
Accessoires d'alignementProfilé pré-équipé d'éclisses
-
Éclisses inclusesNon
-
Avec film de protectionOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BR652101D9016
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit BR652101D9016
Socle de goulotte montage frontale BRH68x210mm couvercle 2x80mm blanc
PDF -
Brochure
brochure famille BR
Fort chacun. Imbattable ensemble.
PDF3,67 MB -
Logiciel
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Fichiers DXF
Fichiers DXF International 2023-02-02
DXF380,33 kB -
Fichiers STEP
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP1,67 MB -
schémas
Product drawing
schémas International 2023-02-02
PDF68,88 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-08-25
PDF80,78 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF428,48 kB