Pièce terminale pour écran mural BR/A/H/S/N largeur 210mm en acier noir graphite BR210WK9011

EAN
4012740019286
E-nr.
127 846 032
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
17.65 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    serrage
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­ti­bi­lité produits
    BR, BRA, BRS
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Largeur de goulotte
    210 mm
  • Mesure a
    7 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9011 - Noir graphite
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    CE
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Forme
  • Forme
    Symé­trique

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.