Pièce terminale pour écran mural BR/A/H/S/N largeur 170mm en acier noir graphite BR170WK9011

EAN
4012740898171
E-nr.
127 461 212
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
18.60 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Longueur
    170 mm
  • Largeur de goulotte
    170 mm
  • Largeur produit installé
    170 mm
  • Mesure a
    7 mm
Matières
  • Couleur
    noir graphite
  • Groupe de maté­riau
    métal
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Forme
  • Forme
    Symé­trique

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.