Pièce terminale pour écran mural BR/A/H/S/N largeur 100mm en acier blanc BR100WK9016

EAN
4012740988919
E-nr.
127 547 402
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
13.45 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur de goulotte
    100 mm
  • Mesure a
    7 mm
Matières
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    métal
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Forme
  • Forme
    Symé­trique

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.