EAN
4012002241615
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
145.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    80 mm
  • Longueur
    215 mm
  • Plage de nivel­le­ment
    80 / 120 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.