The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • BKTMN300

Traverse pour renforc. BKF/BKW300 à sec BKTMN300

EAN
4012002237175
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.

Traverse pour renforc. BKF/BKW300 à sec

BKTMN300

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Voir tout (19)
Previous
Previous
BKZNS70
BKZNS70
0.75 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
BKZNSD0
BKZNSD0
1.95 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
BKZNS160
BKZNS160
3.05 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
BKZNS140
BKZNS140
3.05 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
BKZNS120
BKZNS120
2.30 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
BKZNS100
BKZNS100
1.55 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires obligatoires

  • BKZNS70

    0.75 CHF  / pc.*
  • BKZNSD0

    1.95 CHF  / pc.*
  • BKZNS160

    3.05 CHF  / pc.*
  • BKZNS140

    3.05 CHF  / pc.*
  • BKZNS120

    2.30 CHF  / pc.*
  • BKZNS100

    1.55 CHF  / pc.*
  • BKZNS90

    1.25 CHF  / pc.*
  • BKZNS85

    1.45 CHF  / pc.*
  • BKZNS80

    1.85 CHF  / pc.*
  • BKZNS75

    0.65 CHF  / pc.*
  • BKZNS25

    0.75 CHF  / pc.*
  • BKZNS65

    1.25 CHF  / pc.*
  • BKZNS60

    1.55 CHF  / pc.*
  • BKZNS55

    0.85 CHF  / pc.*
  • BKZNS50

    1.15 CHF  / pc.*
  • BKZNS45

    0.75 CHF  / pc.*
  • BKZNS40

    0.75 CHF  / pc.*
  • BKZNS35

    0.75 CHF  / pc.*
  • BKZNS30

    0.60 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    300 mm
  • Longueur
    64 mm
Equi­pe­ment
  • Avec support central
    Oui
Matière
  • Matière
    Acier

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH BKTMN300
PDF
Hager Rapport RoHS BKTMN300
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BKTMN300 | Hager Suisse

    Image produit BKTMN300

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit BKTMN300 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit BKTMN300

    Fiche technique du produit fr-CH 2025-11-10

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
    Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group