The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • BKTMD500
    EAN
    4012002240953
    VPE
    1 pc.

    Traverse renf. BKFD/BKWD500 pr étanch. BKTMD500

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Traverse renf. BKFD/BKWD500 pr étanch.

    BKTMD500

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Voir tout (19)
    Previous
    Previous
    BKZNS70
    BKZNS70
    0.75 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    BKZNSD0
    BKZNSD0
    2.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    BKZNS160
    BKZNS160
    3.10 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    BKZNS140
    BKZNS140
    3.10 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    BKZNS120
    BKZNS120
    2.35 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    BKZNS100
    BKZNS100
    1.60 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires obligatoires

    • BKZNS70

      0.75 CHF  / pc.*
    • BKZNSD0

      2.00 CHF  / pc.*
    • BKZNS160

      3.10 CHF  / pc.*
    • BKZNS140

      3.10 CHF  / pc.*
    • BKZNS120

      2.35 CHF  / pc.*
    • BKZNS100

      1.60 CHF  / pc.*
    • BKZNS90

      1.30 CHF  / pc.*
    • BKZNS85

      1.50 CHF  / pc.*
    • BKZNS80

      1.90 CHF  / pc.*
    • BKZNS75

      0.65 CHF  / pc.*
    • BKZNS25

      0.75 CHF  / pc.*
    • BKZNS65

      1.30 CHF  / pc.*
    • BKZNS60

      1.60 CHF  / pc.*
    • BKZNS55

      0.85 CHF  / pc.*
    • BKZNS50

      1.20 CHF  / pc.*
    • BKZNS45

      0.75 CHF  / pc.*
    • BKZNS40

      0.75 CHF  / pc.*
    • BKZNS35

      0.75 CHF  / pc.*
    • BKZNS30

      0.60 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      500 mm
    • Longueur
      64 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec support central
      Oui
    Matière
    • Matière
      Acier

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH BKTMD500
    PDF
    Hager Rapport RoHS BKTMD500
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BKTMD500 | Hager Suisse

      Image produit BKTMD500

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BKTMD500 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BKTMD500

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-04-14

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

      Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
      Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Suisse

      Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group