The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux d’al­lège
    • Système BKIS - canaux d'al­lège encas­trés
    • BKIS130MHP
    Support de montage Protektor, pour canal d'allège BKIS, spécialement adapté aux profilés de montants Protektor
    EAN
    4012740203364
    E-nr.
    127 590 062
    VPE
    25 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Système BKIS - canaux d'al­lège encas­trés

    Support Protektor Hager BKIS130MHP

    Prix*
    6.75 CHF
    / pc. *
    6.75 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Support Protektor Hager

    BKIS130MHP

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Compa­ti­bi­lité
    • Convient à l'épais­seur d'une cloison sèche
      12.5 mm, 25 mm
    • Adapté à la variante à une ou deux lignes
      Une ligne, Deux lignes
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      25 mm
    • Largeur
      100 mm
    • Longueur
      50 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    • Couleur
      Noir
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    • Produit compa­tible avec
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH BKIS130MHP
    PDF
    Hager Rapport RoHS BKIS130MHP
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BKIS130MHP | Hager Suisse

      Image produit BKIS130MHP

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit BKIS130MHP | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BKIS130MHP

      Support PROTEKTOR

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image Certificat de produit de-DE 2024-09-11 | Hager Suisse

      Certificat de produit de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BRS0802A9016 - Couvercle pour angle extérieur tehalit BRS 80, blanc trafic
      BRS0802A9016
      Couvercle Angle extérieur pour BRS 80mm en acier blanc
      Prix*
      35.70 CHF
      / pc. *
      35.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      BKIS121306E9016 - Embout de fermeture tehalit BKIS 12130, blanc trafic
      BKIS121306E9016
      Embout p. BKIS 12, 5 acier blanc
      Prix*
      31.45 CHF
      / pc. *
      31.45 CHF
      / pc. *
    • 3
      BKIS121304EVERZ - Angle intérieur Hager pour BKIS 12.5mm zing.
      BKIS121304EVERZ
      Angle Int. p. BKIS 12, 5, acier, zingué
      Prix*
      47.45 CHF
      / jeu *
      47.45 CHF
      / jeu *
    • 4
      BRS0802A9011 - Cache pour angle extérieur 80mm noir
      BRS0802A9011
      Couvercle angle extérieur pour BRS couvercle 80mm en tôle d'acier noir graphite
      Prix*
      35.70 CHF
      / pc. *
      35.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      BKIS121305DVERZ - Angle plat Hager multiple pour BKIS 12.5mm zing.
      BKIS121305DVERZ
      Angle Plat BKIS 12, 5, 2-c, acier, zingué
      Prix*
      99.30 CHF
      / jeu *
      99.30 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group