![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
BKFDE200045
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Hauteur produit installé45 mm
-
Longueur125 mm
-
Plage de nivellement45 / 70 mm
-
Largeur produit installé200 mm
-
Groupe de matériauacier
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BKFDE200045
-
Guide d'installation
Notice d'installation pour BKFDE200045
PDF2 MBNotice d'installation pour BKFDE200045
PDF652 KBNotice d'installation pour BKFDE200045
PDF287 KB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme BK - HAGER (2015)
ZIP144 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme BK - HAGER (2015)
ZIP9 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BKFDE200045
Declaration
PDF235 KBDéclaration UE de conformité pour BKFDE200045
Declaration
PDF43 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BKFDE200045 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour BKFDE200045 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com