The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes de canaux de sol
    • BKA400800
    EAN
    4012002236420
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de canaux de sol

    Couvercle BKW400 BKA400800

    Prix*
    44.35 CHF
    / pc. *
    44.35 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvercle BKW400

    BKA400800

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 8 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • BKW400090

      Goulotte caniveau 400 90-130

      251.00 CHF  / Mètre*
    • BKW400080

      Goulotte caniveau 400 80-120

      245.00 CHF  / Mètre*
    • BKW400070

      Goulotte caniveau 400 70-110

      245.00 CHF  / Mètre*
    • BKW400060

      Goulotte caniveau 400 60-100

      245.00 CHF  / Mètre*
    • BKF400045

      215.00 CHF  / Mètre*
    • BKF400065

      225.00 CHF  / Mètre*
    • BKF400105

      231.00 CHF  / Mètre*
    • BKF400145

      Canal de sol av. film 400 145-190 à sec

      232.00 CHF  / Mètre*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      800 mm
    • Largeur
      370 mm
    • Epais­seur matière
      3 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Ouver­ture de montage
      Sans
    • Nombre d'ou­ver­ture de montage
      0
    Cache, porte
    • Couvercle ouver­ture de montage
      Non
    • Verrouillage du couvercle
      Non
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Couleur
      Zinc
    • Trai­te­ment de surface
      Galva­nisé

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BKA400800
    PDF
    Rapport RoHS BKA400800
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BKA400800 | Hager Suisse

      Image produit BKA400800

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BKA400800 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BKA400800

      Couvercle BKW400

      PDF
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Suisse

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Image Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Suisse

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Suisse

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Image Floor installation systems - Protection class | Hager Suisse

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

      Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
      Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Suisse

      Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BKZN050 - Bridenivell p pointes nivel hautnivel 65
      BKZN050
      Bridenivell p pointes nivel hautnivel 65
      Prix*
      7.90 CHF
      / pc. *
      7.90 CHF
      / pc. *
    • 2
      BKZKV180 - Raccord canal CS droit 180° acier
      BKZKV180
      Raccord canal CS droit 180° acier
      Prix*
      5.40 CHF
      / pc. *
      5.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      BKZKV090 - Raccord canal CS coudé 90° acier
      BKZKV090
      Raccord canal CS coudé 90° acier
      Prix*
      5.80 CHF
      / pc. *
      5.80 CHF
      / pc. *
    • 4
      BKZN030 - Bridenivell p pointes nivel hautnivel 45
      BKZN030
      Bridenivell p pointes nivel hautnivel 45
      Prix*
      7.30 CHF
      / pc. *
      7.30 CHF
      / pc. *
    • 5
      BKZNS30 - Pointe nivell. M8x 30 hauteur niv. 30mm
      BKZNS30
      Pointe nivell. M8x 30 hauteur niv. 30mm
      Prix*
      0.60 CHF
      / pc. *
      0.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group