The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux de filerie
  • Canaux de filerie en plas­tique
  • BA68012007030B
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Canal de filerie tehalit BA6 85×129×2000mm PVC gris BA68012007030B

Canal de filerie tehalit.BA 6, barrettes 6 mm, résistant aux températurtes -5…60 °C
EAN
4012740103268
E-nr.
128 091 132
VPE
16 Mètres
Groupe de rabais
V3
Prix*
36.10 CHF
/ Mètre *
36.10 CHF
/ Mètre *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Canal de filerie tehalit BA6 85×129×2000mm PVC gris

BA68012007030B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Manchon entre­toise 2 produit(s) disponible(s)
  • Pince à riveter 3 produit(s) disponible(s)
  • Rondelle colle­rette 1 produit(s) disponible(s)
  • Cisaille pour canal 1 produit(s) disponible(s)
  • Pince de découpe 1 produit(s) disponible(s)
  • Agrafe de retenue de fils pour canal de câblage 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Manchon entre­toise
  • Pince à riveter
  • Rondelle colle­rette
  • Cisaille pour canal
  • Pince de découpe
  • Agrafe de retenue de fils pour canal de câblage
  • M51592

    Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 12mm noir

    71.70 CHF  / 100 pc.*
  • M5159

    Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 20mm noir

    107.00 CHF  / 100 pc.*
  • L5264SCHW

    Outil de pose pour rivet L5067 noir

    124.50 CHF  / pc.*
  • L5263ROT

    Outil de pose pour rivet L5123 rouge

    124.50 CHF  / pc.*
  • L5262GRAU

    Outil de pose pour rivet L5085 gris pierre

    126.00 CHF  / pc.*
  • M5164

    Rondelle à collerette en polyethylene pour vis M4-M5

    13.30 CHF  / 100 pc.*
  • L5561

    Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm

    201.00 CHF  / pc.*
  • L6490

    Pince de decoupe sans halogen

    174.50 CHF  / pc.*
  • B801203

    Collier de retenue en PVC pour BA6 80x120mm noir

    2.95 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    85 mm
  • Largeur
    129 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur des découpes laté­rales
    4 mm
  • Largeur de languette
    6 mm
Equi­pe­ment
  • Livré avec le couvercle
    Oui
Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Couleur
    Gris pierre
  • Code RAL
    7030
Fonc­tions
  • Autoex­tin­guible
    Oui
Normes
  • Clas­se­ment UL 94
    V0
Sécu­rité
  • Classe de résis­tance au feu
    M1
Archi­tec­ture
  • Flexible
    Non
Confi­gu­ra­tion
  • Paroi laté­rale
    Estampé

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Technique -Document PEP International 2022-04-27
PDF
226,53 kB
Hager déclaration REACH BA68012007030B
PDF
Hager Rapport RoHS BA68012007030B
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BA68012007030B | Hager Suisse

    Image produit BA68012007030B

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit BA68012007030B | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit BA68012007030B

    Goulotte de câblage en PVC BA6 80x120mm gris pierre

    PDF
  • Fichiers STEP

    Image Step Model BA68012007030B | Hager Suisse

    Step Model BA68012007030B

    Fichiers STEP International 2020-01-01

    STP
    609,75 kB
  • Fiche technique

    Image Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Suisse

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

    Fiche technique du produit en-GB 2018-10-11

    PDF
    408,93 kB
    Image Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Suisse

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

    Fiche technique du produit de-DE 2018-10-11

    PDF
    409,71 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BA6 T009A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE BA6 T009A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    42,98 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BA71202 - Couvercle tehalit pour BA7 120mm gris
    BA71202
    Couvercle pour BA7 largeur 120 gris clair
    Prix*
    10.10 CHF
    / Mètre *
    10.10 CHF
    / Mètre *
  • 2
    BA71002 - Couvercle tehalit pour BA7 100mm gris
    BA71002
    Couvercle pour BA7 largeur 100 gris clair
    Prix*
    7.50 CHF
    / Mètre *
    7.50 CHF
    / Mètre *
  • 3
    BA70802 - Couvercle tehalit pour BA7 80mm gris
    BA70802
    Couvercle en PVC pour goulotte BA7 80mm gris pierre
    Prix*
    6.65 CHF
    / Mètre *
    6.65 CHF
    / Mètre *
  • 4
    BA70602 - Couvercle tehalit pour BA7 60mm gris
    BA70602
    Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 60mm gris clair
    Prix*
    4.35 CHF
    / Mètre *
    4.35 CHF
    / Mètre *
  • 5
    BA70402K - Couvercle tehalit pour BA7 40mm gris
    BA70402K
    Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 40mm gris clair
    Prix*
    3.20 CHF
    / Mètre *
    3.20 CHF
    / Mètre *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group