Goulotte de câblage en PVC BA6 60x60mm gris pierre BA66006007030B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
FlexibleNon
-
Configuration des parois du profiléEstampé
-
Résistant au cheminementOui
-
Hauteur de goulotte64 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte67 mm
-
Largeur des découpes latérales4 mm
-
Largeur de languette6 mm
-
Forme de couvercleen vrac
-
Couleurgris
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Perforation de socleDIN 43659
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)139
-
Section intérieure / utile3953 mm²
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)100
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)193
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Classement UL 94V0
-
Classement en réaction au feuM1
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BA66006007030B
-
Fichiers STEP
Modèles STEP pour BA66006007030B
STP583 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BA66006007030B
Declaration
PDF42 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour BA66006007030B
PDF226 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BA66006007030B du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour BA66006007030B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com