Goulotte de câblage non perforée en PVC BA6 40x25mm gris pierre BA66004007030O
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Manchon entretoise 2 product.page.accessories.products-available -
Rondelle collerette 1 product.page.accessories.products-available -
Cisaille pour canal 1 product.page.accessories.products-available -
Pince de découpe 1 product.page.accessories.products-available -
Agrafe de retenue de fils pour canal de câblage 1 product.page.accessories.products-available -
Pièce d'extrémité pour canal de câblage 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Hauteur64 mm
-
Largeur47 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur des découpes latérales4 mm
-
Largeur de languette6 mm
-
Section intérieure2773 - 2773 mm²
-
Livré avec le couvercleOui
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
CouleurGris pierre
-
Code RAL7030
-
AutoextinguibleOui
-
Classement UL 94V0
-
Classe de résistance au feuM1
-
FlexibleNon
-
Paroi latéraleEstampé
-
Résiste aux courants de fuiteOui
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BA66004007030O
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit BA66004007030O
Goulotte de câblage non perforée en PVC BA6 40x25mm gris pierre
PDF -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF330,89 kB