EAN
4012740103237
E-nr.
128 046 232
VPE
20 MTRs
Groupe de rabais
V3
Prix*
26.60 CHF
/ Mètre *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Flexible
    Non
Modèle
  • Confi­gu­ra­tion des parois du profilé
    Estampé
Inten­sité du courant
  • Résis­tant au chemi­ne­ment
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    44 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    129 mm
  • Largeur des découpes laté­rales
    4 mm
  • Largeur de languette
    6 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur
    gris
  • Matière
    PVC
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    DIN 43659
Câble
  • Nombre de fils ex. H07Y-­U/R/K 1,5 mm² (taux de remplis­sage 40%)
    159
  • Section inté­rieure / utile
    5031 mm²
  • Nombre de fils ex. H07Y-­U/R/K 2,5 mm² (taux de remplis­sage 40%)
    114
  • Nombre de fils ex. H07Y-­U/R/K 1 mm² (taux de remplis­sage 40%)
    221
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
  • Clas­se­ment UL 94
    V0
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
  • Clas­se­ment en réac­tion au feu
    M1
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    -5…65 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.