The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux de filerie
  • Canaux de filerie en plas­tique
  • B2002547030
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Plaque de fermeture tehalit pour série 128004032 B2002547030

Plaque de fermeture tehalit
EAN
4012740104432
E-nr.
128 804 032
VPE
50 Pièces
Groupe de rabais
V2
Prix*
0.45 CHF
/ pc. *
0.45 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Plaque de fermeture tehalit pour série 128004032

B2002547030

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • BA62002507030B

    Goulotte de câblage en PVC BA6 20x25mm gris pierre

    7.85 CHF  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    20 mm
  • Largeur
    25 mm
Matière
  • Matière
    PC-ABS
  • Couleur
    Gris pierre
  • Code RAL
    7030
  • Produit compa­tible avec
    BA6 20x25

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration B2002547030
PDF
Hager RoHS report B2002547030
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image B2002547030 | Hager Suisse

    Image produit B2002547030

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit B2002547030 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit B2002547030

    B 20025/4 EMBOUT DE FERMETURE gris pierre

    PDF
  • Fiche technique

    Image Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Suisse

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

    Fiche technique du produit en-GB 2018-10-11

    PDF
    408,93 kB
    Image Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Suisse

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

    Fiche technique du produit de-DE 2018-10-11

    PDF
    409,71 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BA6 T009A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE BA6 T009A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    42,98 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BA71202 - Couvercle tehalit pour BA7 120mm gris
    BA71202
    Couvercle pour BA7 largeur 120 gris clair
    Prix*
    10.10 CHF
    / Mètre *
    10.10 CHF
    / Mètre *
  • 2
    BA71002 - Couvercle tehalit pour BA7 100mm gris
    BA71002
    Couvercle pour BA7 largeur 100 gris clair
    Prix*
    7.50 CHF
    / Mètre *
    7.50 CHF
    / Mètre *
  • 3
    BA70802 - Couvercle tehalit pour BA7 80mm gris
    BA70802
    Couvercle en PVC pour goulotte BA7 80mm gris pierre
    Prix*
    6.65 CHF
    / Mètre *
    6.65 CHF
    / Mètre *
  • 4
    BA70602 - Couvercle tehalit pour BA7 60mm gris
    BA70602
    Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 60mm gris clair
    Prix*
    4.35 CHF
    / Mètre *
    4.35 CHF
    / Mètre *
  • 5
    BA70402K - Couvercle tehalit pour BA7 40mm gris
    BA70402K
    Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 40mm gris clair
    Prix*
    3.20 CHF
    / Mètre *
    3.20 CHF
    / Mètre *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group