EAN
4012740141734
E-nr.
128 604 032
VPE
96 MTRs
Groupe de rabais
V3
Prix*
2.80 CHF
/ Mètre *

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Compa­ti­bi­lité produits
    B, Ba6
Inten­sité du courant
  • Résis­tant au chemi­ne­ment
    Oui
Dimen­sions
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    25 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Exté­rieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    32 mm
Matières
  • Couleur
    gris
  • Matière
    PVC
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Non
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    -5…65 °C

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image B2002527030 | Hager Suisse

    Image produit B2002527030

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour B2002527030 | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour B2002527030

    Declaration

    PDF
    42 KB
  • Technique -Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour B2002527030 | Hager Suisse

    Profil Environnemental Produit pour B2002527030

    PDF
    226 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour B2002527030 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour B2002527030 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour B2002527030 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour B2002527030 du

    PDF
    32 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.