The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • AFR410C

Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P 400V car.B 10A 0.3A type A HI 10kA 4UM AFR410C

EAN
3250611015529
E-nr.
806 078 274
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.

Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P 400V car.B 10A 0.3A type A HI 10kA 4UM

AFR410C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)
  • Jeu de barres de phase modu­laire 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage
  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
  • bobine à émis­sion
  • Bloc de contact auxi­liaire
  • Jeu de barres de phase modu­laire
  • MZN175

    Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

    14.35 CHF  / pc.*
  • MZN176

    Fil de verrouillage pour produits modulaires

    18.40 CHF  / 10 pc.*
  • LZ060

    Intercalaire de dissipation

    1.45 CHF  / pc.*
  • MZ206

    Bobine manque tension 230V AC

    56.80 CHF  / pc.*
  • MZ204

    Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

    59.90 CHF  / pc.*
  • MZ203

    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

    56.80 CHF  / pc.*
  • MZ202

    Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

    26.25 CHF  / pc.*
  • MZ201

    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

    22.65 CHF  / pc.*
  • MZ221

    Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

    25.20 CHF  / pc.*
  • KDN480A

    Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 12M

    25.65 CHF  / pc.*
  • KDN480B

    Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

    108.00 CHF  / pc.*
  • KDR463B

    Barre de pontage sécable, isolée, 4P 63A fourche 10mm² 57C

    78.50 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    300 mA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400 V AC selon IEC60898-1
    10 kA
  • Courant assigné à -25°C
    12,30 A
  • Courant assigné à -20°C
    12,10 A
  • Courant assigné à -15°C
    11,90 A
  • Courant assigné à -10°C
    11,70 A
  • Courant assigné à -5°C
    11,50 A
  • Courant assigné à 0°C
    11,30 A
  • Courant assigné à 5°C
    11,10 A
  • Courant assigné à 10°C
    10,90 A
  • Courant assigné à 15°C
    10,70 A
  • Courant assigné à 20°C
    10,50 A
  • Courant assigné à 25°C
    10,20 A
  • Courant assigné à 30°C
    10 A
  • Courant assigné à 35°C
    9,80 A
  • Courant assigné à 40°C
    9,50 A
  • Courant assigné à 45°C
    9,20 A
  • Courant assigné à 50°C
    9 A
  • Courant assigné à 55°C
    8,70 A
  • Courant assigné à 60°C
    8,40 A
Archi­tec­ture
  • Courbe
    B
  • Posi­tion du neutre
    Gauche, Droite
  • Type de pôles
    4P
  • Nombre de pole protégé
    4
Capa­cité
  • Nombre de modules
    4
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A HI
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Tension
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 400 V
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Valeur rigi­dité diélec­trique du circuit prin­cipal
    2 kV
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
    3
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2 - 2 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2 - 2 Nm
  • Couple de serrage
    2 - 2 Nm
  • Posi­tion de montage du produit sous 360°
    Oui
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bi-connect
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    10 kA
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
    3
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 40 °C
Dimen­sions
  • Hauteur
    84 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profon­deur
    70 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    9,70 W
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH AFR410C
PDF
Hager Rapport RoHS AFR410C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image AFR410C | Hager Suisse

    Image produit AFR410C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit AFR410C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit AFR410C

    Disjoncteur différentiel 4P 10kA B-10A 300mA type A HI

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

    Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-09-23

    PDF
    378,93 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-03-03

    PDF
    790,55 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group