The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • AFM482C
    Disjoncteur différentiel Hager RCBO, nombre de pôles (total) 4, nombre de pôles protégés 4, caractéristique de déclenchement C, courant assigné 32 A, courant de défaut assigné 0.3 A, type de courant différentiel A, largeur en unités de division 4
    EAN
    3250611020493
    E-nr.
    805 182 404
    VPE
    1 pc.

    Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P caractérisque C 32A 0.3A type A 4UM AFM482C

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Produits de suivi :

    AFX482D, AFX482C

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P caractérisque C 32A 0.3A type A 4UM

    AFM482C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)
    • Jeu de barres de phase modu­laire 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      15.40 CHF  / pc.*
    • MZN176

      Fil de verrouillage pour produits modulaires

      19.75 CHF  / 10 pc.*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.55 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      61.10 CHF  / pc.*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      64.50 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      61.10 CHF  / pc.*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      28.15 CHF  / pc.*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      24.30 CHF  / pc.*
    • MZ221

      Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

      27.05 CHF  / pc.*
    • KDR463B

      Barre de pontage sécable, isolée, 4P 63A fourche 10mm² 57C

      84.20 CHF  / pc.*
    • KDN480A

      Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 12M

      27.55 CHF  / pc.*
    • KDN480B

      Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

      116.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      4P
    • Nombre de pole protégé
      4
    • Courbe
      C
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A
    • Indice de protec­tion IP
      IP2X
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
      3
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Valeur rigi­dité diélec­trique du circuit prin­cipal
      2 kV
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné
      300 mA
    • Courant assigné à -25°C
      40,13 A
    • Courant assigné à -20°C
      39,39 A
    • Courant assigné à -15°C
      38,65 A
    • Courant assigné à -10°C
      37,91 A
    • Courant assigné à -5°C
      37,17 A
    • Courant assigné à 0°C
      36,43 A
    • Courant assigné à 5°C
      35,7 A
    • Courant assigné à 10°C
      34,96 A
    • Courant assigné à 15°C
      34,22 A
    • Courant assigné à 20°C
      33,48 A
    • Courant assigné à 25°C
      32,74 A
    • Courant assigné à 30°C
      32 A
    • Courant assigné à 35°C
      31,12 A
    • Courant assigné à 40°C
      30,23 A
    • Courant assigné à 45°C
      29,35 A
    • Courant assigné à 50°C
      28,46 A
    • Courant assigné à 55°C
      27,58 A
    • Courant assigné à 60°C
      26,69 A
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
      0,80
    • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
      1,13 - 1,45 A
    • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      14,60 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude
      2000 m
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -55 - 70 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2 - 2 Nm
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2 - 2 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      4000
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Dimen­sions
    • Hauteur
      84 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (English)
    PDF
    4,99 MB
    Hager déclaration REACH AFM482C
    PDF
    Hager Rapport RoHS AFM482C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image AFM482C | Hager Suisse

      Image produit AFM482C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit AFM482C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit AFM482C

      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-32A 300mA type A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-12-09

      PDF
      889,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      563,04 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group