The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
  • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels avec protec­tion contre les surin­ten­sités (RCBO)
  • ADZ366QC
  • Appa­reils modu­laires

Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 3P+N 230V car.C 16A 0.03A type A 6kA 4UM ADZ366QC

Disjoncteur différentiel Hager RCBO quickconnect, nombre de pôles (total) 4, nombre de pôles protégés 3, tension assignée 230 V, caractéristique de déclenchement C, courant assigné 16 A, courant de défaut assigné 0.03 A, type de courant différentiel A, puissance de commutation assignée selon EN 61009 6 kA, largeur en unités de division 4
EAN
3250611018025
E-nr.
805 179 164
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
A2
Prix*
276.00 CHF
/ pc. *
276.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 3P+N 230V car.C 16A 0.03A type A 6kA 4UM

ADZ366QC

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage
  • MZN175

    Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

    14.55 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    3x 1P+N
  • Courbe
    C
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Valeur rigi­dité diélec­trique du circuit prin­cipal
    2 kV
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
    6 kA
  • Courant assigné à -25°C
    21,10 A
  • Courant assigné à -20°C
    20,70 A
  • Courant assigné à -15°C
    20,30 A
  • Courant assigné à -10°C
    19,90 A
  • Courant assigné à -5°C
    19,40 A
  • Courant assigné à 0°C
    19 A
  • Courant assigné à 5°C
    18,50 A
  • Courant assigné à 10°C
    18 A
  • Courant assigné à 15°C
    17,50 A
  • Courant assigné à 20°C
    17 A
  • Courant assigné à 25°C
    16,50 A
  • Courant assigné à 30°C
    16 A
  • Courant assigné à 35°C
    15,70 A
  • Courant assigné à 40°C
    15,50 A
  • Courant assigné à 45°C
    15,20 A
  • Courant assigné à 50°C
    15 A
  • Courant assigné à 55°C
    14,70 A
  • Courant assigné à 60°C
    14,40 A
  • Courant assigné à 65°C
    14,10 A
  • Courant assigné à 70°C
    13,90 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    30 mA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    6 kA
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    6 kA
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2 - 2 Nm
  • Couple de serrage
    2 - 2 Nm
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    10,90 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    2000
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 4 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 4 mm²
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 70 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25 - 80 °C
  • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
    3
Capa­cité
  • Nombre de modules
    4
Dimen­sions
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profon­deur
    70 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
Hager déclaration REACH ADZ366QC
PDF
Hager Rapport RoHS ADZ366QC
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image ADZ366QC | Hager Suisse

    Image produit ADZ366QC

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit ADZ366QC | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit ADZ366QC

    Disjoncteur différentiel 3 - 3x 1P+N 6kA C-16A 30mA type A QC/QB

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

    PDF
    1,28 MB
    Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

    PDF
    1,29 MB
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-06-19

    PDF
    316,98 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    AFX490D - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P 400V car.C 40A 0.3A t.A 10kA 4UM
    AFX490D
    Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-40A 300mA type A
    Prix*
    291.00 CHF
    / pc. *
    291.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    AFR413C - Disjoncteur différentiel Hager 4P B 13A 300mA 10kA Hi
    AFR413C
    Disjoncteur différentiel 4P 10kA B-13A 300mA type A HI
    Prix*
    284.00 CHF
    / pc. *
    284.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    AFR482C - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P 400V car.C 32A 0.3A type A HI 10kA 4UM
    AFR482C
    Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-32A 300mA type A HI
    Prix*
    293.00 CHF
    / pc. *
    293.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    ADM490C - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P 400V car.C 40A 0.03A type A 6kA 4UM
    ADM490C
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-40A 30mA type A
    Prix*
    232.00 CHF
    / pc. *
    232.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    AFX463D - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P 400V car.C 13A 0.3A t.A 10kA 4UM
    AFX463D
    Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-13A 300mA type A
    Prix*
    278.00 CHF
    / pc. *
    278.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group