The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • ADR416C
    EAN
    3250611015062
    E-nr.
    806 079 364
    VPE
    1 pc.

    Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P 400V car.B 16A 0.03A type A HI 10kA 4UM ADR416C

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Disjoncteur différentiel Hager RCBO 4P 400V car.B 16A 0.03A type A HI 10kA 4UM

    ADR416C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)
    • Jeu de barres de phase modu­laire 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      14.55 CHF  / pc.*
    • MZN176

      Fil de verrouillage pour produits modulaires

      18.65 CHF  / 10 pc.*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.45 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      60.90 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      26.60 CHF  / pc.*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      22.95 CHF  / pc.*
    • MZ221

      Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

      25.55 CHF  / pc.*
    • KDN480B

      Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

      109.50 CHF  / pc.*
    • KDR463B

      Barre de pontage sécable, isolée, 4P 63A fourche 10mm² 57C

      79.50 CHF  / pc.*
    • KDN480A

      Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 12M

      26.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné
      30 mA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400 V AC selon IEC60898-1
      10 kA
    • Courant assigné à -25°C
      19,40 A
    • Courant assigné à -20°C
      19,10 A
    • Courant assigné à -15°C
      18,90 A
    • Courant assigné à -10°C
      18,60 A
    • Courant assigné à -5°C
      18,30 A
    • Courant assigné à 0°C
      18 A
    • Courant assigné à 5°C
      17,60 A
    • Courant assigné à 10°C
      17,30 A
    • Courant assigné à 15°C
      17 A
    • Courant assigné à 20°C
      16,70 A
    • Courant assigné à 25°C
      16,30 A
    • Courant assigné à 30°C
      16 A
    • Courant assigné à 35°C
      15,60 A
    • Courant assigné à 40°C
      15,20 A
    • Courant assigné à 45°C
      14,90 A
    • Courant assigné à 50°C
      14,40 A
    • Courant assigné à 55°C
      14 A
    • Courant assigné à 60°C
      13,60 A
    Archi­tec­ture
    • Courbe
      B
    • Posi­tion du neutre
      Gauche, Droite
    • Type de pôles
      4P
    • Nombre de pole protégé
      4
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A HI
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Tension
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Valeur rigi­dité diélec­trique du circuit prin­cipal
      2 kV
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
      3
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      10 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2 - 2 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2 - 2 Nm
    • Couple de serrage
      2 - 2 Nm
    • Posi­tion de montage du produit sous 360°
      Oui
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      84 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      10,90 W
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    Hager déclaration REACH ADR416C
    PDF
    Hager Rapport RoHS ADR416C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image ADR416C | Hager Suisse

      Image produit ADR416C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ADR416C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit ADR416C

      Disjoncteur différentiel 4P 10kA B-16A 30mA type A HI

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-09-23

      PDF
      378,93 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group