Disj. diff. 4P 6kA C-16A 30mA A HI QC/QB • ADH466QC | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Appa­reils modu­laires
            • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
            • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels avec protec­tion contre les surin­ten­sités (RCBO)
            • ADH466QC
            ADH466QC - Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 4P 400V car.C 16A 0.03A 6kA 4UM
            ADH466QC - Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 4P 400V car.C 16A 0.03A 6kA 4UM
            ADH466QC - Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 4P 400V car.C 16A 0.03A 6kA 4UM

            Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 4P 400V car.C 16A 0.03A 6kA 4UM

            ADH466QC

            ADH466QC - Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 4P 400V car.C 16A 0.03A 6kA 4UM
            ADH466QC - Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 4P 400V car.C 16A 0.03A 6kA 4UM
            ADH466QC - Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 4P 400V car.C 16A 0.03A 6kA 4UM
            • Appa­reils modu­laires

            Disjoncteur différentiel Hager RCBO QC 4P 400V car.C 16A 0.03A 6kA 4UM ADH466QC

            EAN
            3250611028024
            E-nr.
            805 179 564
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            A2
            Prix*
            248,00 CHF
            / pc. *
            248.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)
            • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
            • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 2 produit(s) disponible(s)
            • Fonc­tions inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
            • Jeu de barres de phase modu­laire 3 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Bloc de contact auxi­liaire
            • bobine à émis­sion
            • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
            • Fonc­tions inter­ve­rouillage
            • Jeu de barres de phase modu­laire
            • MZ201

              Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

              22.65 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ202

              Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

              26.25 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ221

              Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

              25.20 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ203

              Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

              56.80 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ204

              Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

              59.90 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ205

              Bobine manque tension 48V DC

              59.90 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZ206

              Bobine manque tension 230V AC

              56.80 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • MZN175

              Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

              14.35 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KDN480A

              Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 12M

              25.65 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KDN480B

              Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

              108.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KDR463B

              Barre de pontage sécable, isolée, 4P 63A fourche 10mm² 57C

              78.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              16 A
            • Courant diffé­ren­tiel assigné
              30 mA
            • Courant assigné à -25°C
              19,40 A
            • Courant assigné à -20°C
              19,10 A
            • Courant assigné à -15°C
              18,90 A
            • Courant assigné à -10°C
              18,60 A
            • Courant assigné à -5°C
              18,30 A
            • Courant assigné à 0°C
              18 A
            • Courant assigné à 5°C
              17,60 A
            • Courant assigné à 10°C
              17,30 A
            • Courant assigné à 15°C
              17 A
            • Courant assigné à 20°C
              16,70 A
            • Courant assigné à 25°C
              16,30 A
            • Courant assigné à 30°C
              16 A
            • Courant assigné à 35°C
              15,60 A
            • Courant assigné à 40°C
              15,20 A
            • Courant assigné à 45°C
              14,90 A
            • Courant assigné à 50°C
              14,40 A
            • Courant assigné à 55°C
              14 A
            • Courant assigné à 60°C
              13,60 A
            • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC61009-1
              6 kA
            Archi­tec­ture
            • Courbe
              C
            • Type de pôles
              4P
            • Nombre de pole protégé
              4
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              4
            Sécu­rité
            • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
              A HI
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Tension
            • Type de tension d'ali­men­ta­tion
              AC
            • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
              230 - 400 V
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              500 V
            • Valeur rigi­dité diélec­trique du circuit prin­cipal
              2 kV
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              4000 V
            • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
              3
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage nominal borne basse
              2 - 2 Nm
            • Couple de serrage
              2 - 2 Nm
            • Posi­tion de montage du produit sous 360°
              Oui
            • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
              Quick­Con­nect
            • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
              Borne bi-connect
            Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
            • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
              6 kA
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 50 Hz
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
              1 - 16 mm²
            • Section de raccord bornes aval en câble rigide
              1 - 25 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
              1,5 - 4,0 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
              1,5 - 4,0 mm²
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
              3
            • Tempé­ra­ture de service
              -25 - 40 °C
            Dimen­sions
            • Hauteur
              84 mm
            • Largeur
              71 mm
            • Profon­deur
              70 mm
            Connec­ti­vité
            • Type de connec­tion / prise
              Quick­Con­nect
            Puis­sance
            • Puis­sance dissipée totale sous IN
              10,90 W

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration ADH466QC (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ADH466QC (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image ADH466QC | Hager Suisse

              Image produit ADH466QC

            • Guide d'installation

              Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Suisse

              Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

              PDF
              1,72 MB
            • Annexe technique (produit unique)

              Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

              Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2018-12-20

              PDF
              125,49 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              ACA906C - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 2P 230V car.C 6A 0.01A type A 2UM
              ACA906C
              Disjoncteur différentiel 1P+N 6 kA C-6A 10mA type A
              Prix*
              220.00 CHF
              / pc. *
              220.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              ACA910C - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 2P 230V car.C 10A 0.01A type A 2UM
              ACA910C
              Disjoncteur différentiel 1P+N 6 kA C-10A 10mA type A
              Prix*
              200.00 CHF
              / pc. *
              200.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              ACA913C - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 2P 230V car.C 13A 0.01A type A 2UM
              ACA913C
              Disjoncteur différentiel 1P+N 6 kA C-13A 10mA type A
              Prix*
              185.00 CHF
              / pc. *
              185.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              ACA956C - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 2P 230V car.B 6A 0.01A type A 2UM
              ACA956C
              Disjoncteur différentiel 1P+N 6 kA B-6A 10mA type A
              Prix*
              220.00 CHF
              / pc. *
              220.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              ACA963C - Disjoncteur différentiel Hager RCBO 2P 230V car.B 13A 0.01A type A 2UM
              ACA963C
              Disjoncteur différentiel 1P+N 6 kA B-13A 10mA type A
              Prix*
              185.00 CHF
              / pc. *
              185.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group