The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • ADF910QC

Disjoncteur différentiel Hager 1P+N 230V C 10A 30mA F 6kA 2 modules ADF910QC

EAN
3250611047261
E-nr.
804 000 014
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Produits de suivi :

ADF913QC

Disjoncteur différentiel Hager 1P+N 230V C 10A 30mA F 6kA 2 modules

ADF910QC

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (15)
    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Capu­chon/­bande de protec­tion pour jeu de barres de phase 2 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Capu­chon/­bande de protec­tion pour jeu de barres de phase
    • Cache-­borne
    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      14.55 CHF  / pc.*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      60.90 CHF  / pc.*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      57.70 CHF  / pc.*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      26.60 CHF  / pc.*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      22.95 CHF  / pc.*
    • KZN023

      Bouchon latéral pour barres de pontage 2P et 3P

      9.60 CHF  / 10 pc.*
    • KZN024

      Bouchon latéral pour barre de pontage 4P

      9.60 CHF  / 10 pc.*
    • AZ002

      1 jeu de 2 cache-bornes plombables gris pour disjoncteur différentiel 2 à 40A 2M

      2.00 CHF  / pc.*
    • AZN003

      Capot cache-borne inférieur IP2X pour disjoncteur différentiel

      2.00 CHF  / pc.*
    • KDN263A

      Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 12M

      14.20 CHF  / pc.*
    • KDN280B

      Barre de pontage 2P 80A fourche 16mm² 57M

      61.10 CHF  / pc.*
    • KDN451E

      Barre de pontage 3x(P+N) 80A fourche 16mm² 54M

      144.50 CHF  / pc.*
    • KDN451D

      Barre de pontage 3x(P+N) 80A fourche 16mm² 12M

      27.80 CHF  / pc.*
    • KDN280A

      Barre de pontage 2P 80A fourche 16mm² 12M

      14.60 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Courbe
      C
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné
      30 mA
    • Courant assigné à -25°C
      12 A
    • Courant assigné à -20°C
      11,80 A
    • Courant assigné à -15°C
      11,70 A
    • Courant assigné à -10°C
      11,50 A
    • Courant assigné à -5°C
      11,30 A
    • Courant assigné à 0°C
      11,10 A
    • Courant assigné à 5°C
      11 A
    • Courant assigné à 10°C
      10,80 A
    • Courant assigné à 15°C
      10,60 A
    • Courant assigné à 20°C
      10,40 A
    • Courant assigné à 25°C
      10,20 A
    • Courant assigné à 30°C
      10 A
    • Courant assigné à 35°C
      9,90 A
    • Courant assigné à 40°C
      9,70 A
    • Courant assigné à 45°C
      9,60 A
    • Courant assigné à 50°C
      9,40 A
    • Courant assigné à 55°C
      9,30 A
    • Courant assigné à 60°C
      9,10 A
    • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
      1,13 - 1,45 A
    • Courant assigné à 70°C
      6,80 A
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
      1
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
      0,95
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
      0,90
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
      0,85
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      F
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
      3
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      3,40 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude
      2000 m
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      8000
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1,5 - 4,0 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,10 - 2,10 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Quick­Con­nect
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect, Quick jeu de barres
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      94 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      68 mm
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-12-09
    PDF
    16,18 MB
    Hager REACH declaration ADF910QC
    PDF
    Hager RoHS report ADF910QC
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image ADF910QC | Hager Suisse

      Image produit ADF910QC

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ADF910QC | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit ADF910QC

      Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-10A 30mA type F QC/QBB

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21

      PDF
      371,21 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group