Châssis HW4 4P (CHA)
Catégories
- HW1 disjoncteur ouvert
- HW2 disjoncteur ouvert
-
HW4 disjoncteur ouvert
- Disjoncteur sentinel
- ACB HW4 120kA 3P DO Energy
- ACB HW4 120kA 3P DO sentinel
- ACB HW4 120kA 3P FX Energy
- ACB HW4 120kA 3P FX sentinel
- ACB HW4 120kA 4P DO Energy
- ACB HW4 120kA 4P DO sentinel
- ACB HW4 120kA 4P FX Energy
- ACB HW4 120kA 4P FX sentinel
- ACB HW4 66kA 3P DO Energy
- ACB HW4 66kA 3P DO sentinel
- ACB HW4 66kA 3P FX Energy
- ACB HW4 66kA 3P FX sentinel
- ACB HW4 66kA 4P DO Energy
- ACB HW4 66kA 4P DO sentinel
- ACB HW4 66kA 4P FX Energy
- ACB HW4 66kA 4P FX sentinel
- ACB HW4 85kA 3P DO Energy
- ACB HW4 85kA 3P DO sentinel
- ACB HW4 85kA 3P FX Energy
- ACB HW4 85kA 3P FX sentinel
- ACB HW4 85kA 4P DO Energy
- ACB HW4 85kA 4P DO sentinel
- ACB HW4 85kA 4P FX Energy
- ACB HW4 85kA 4P FX sentinel
- Interrupt. Ouv. HW4 3P Débro
- Interrupt. Ouv. HW4 3P Fixe
- Interrupt. Ouv. HW4 4P Débro
- Interrupt. Ouv. HW4 4P Fixe
- Adaptat. verrouil. clé OFF HW2/4 (OLK)
- Châssis HW4 3P (CHA)
- Châssis HW4 4P (CHA)
- Adaptateur ACB écran déporté HTD210H
- Capteur externe 1000-4000A HW4 (ENCT)
- Adaptateur câble ENCT hw+
- Set câble 5m pour interverr. mécanique
- Capot protection Bornier HW4 Débro (TBC)
- Capot protection Bornier HW4 Fixe (TBC)
- Plat.Interv.Méca.HW1 DO 3-Couplage(MI)
- Plat.Interv.Méca.HW1 DO 3-Secours(MI)
- Plat.Interv.Méca.HW1 Fixe 3-Coupl.(MI)
- Plat.Interv.Méca.HW1 Fixe 3-Secours(MI)
- Capteur de position pour COM HW6 (PSE)
- Prises Arr 3200-4000A HW4 3P (RC)
- Prises Arr 3200-4000A HW4 4P (RC)
- Cadre de porte épaisse HW4 Débro (DF)
- Cadre de porte épaisse HW4 Fixe (DF)