Profilé-support PVC
- en complément de l’équipement de base
- pour de petites sections de montage, le profilé peut être coupé en deux
- longueur : 80 mm
Catégories
- tehalit.BRA aluminium - Système de canaux d’allège
-
tehalit.BRN PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BRN PVC Hauteur de canal 70 mm, pièces de forme
- tehalit.BRN PVC - Canal asymétrique et hauteur de canal 90 mm, pièces de forme
- tehalit.BRN PVC Pièces de rechange et accessoires
- Couvercle latéral
- Cloison, PVC
- Cloison, tôle d’acier zinguée
- Profilé-support PVC
- Jonction PC/ABS
- Agrafe
- Agrafe fermée PC/ABS
- Cloison pour goulottes, sans halogène
- Clip de maintien de câble boulons BR65
- Support de système BRN sans halogène
- Jonction de BRN, Polystyrol (PS)
- Clip pour profilé de base BRN 65x170
- Clip pour profilé de base BRN 65x210
- tehalit.BR PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BRH sans halogène Système de canaux d’allège
- tehalit.BRS en tôle d’acier Système de canaux d’allège
- tehalit.BKIS - Système de canaux d’allège
- Consoles et habillage d’allège
- Systèmes d'appareils pour canaux d'allège