The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Pièces de rechange et acces­soires
    • Pièces de rechange pour borne de charge
    • XEVS410
    EAN
    4012740990400
    Conditionnement
    1 pièce
    • Pièces de rechange pour borne de charge

    EVCS rechange Bornier alimentation 3P+N+PE XEVS410

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    EVCS rechange Bornier alimentation 3P+N+PE

    XEVS410

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      5
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide pour la commande
      16 - 16 mm²

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XEVS410
    PDF
    Rapport RoHS XEVS410
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XEVS410 | Hager Belgique

      Image produit XEVS410

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEVS410 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XEVS410

      EVCS rechange Bornier alimentation 3P+N+PE

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image LEAFLET_6LE007385A_XEVS400_XEVS410 | Hager Belgique

      LEAFLET_6LE007385A_XEVS400_XEVS410

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-01-10

      PDF
      11,01 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVS202 - Câble attaché 6,5 m 22 kW witty plus/pro
      XVS202
      Câble attaché 6, 5 m 22 kW witty plus/pro
    • 2
      XEVS150 - EVCS rechange Passe-câble pour borne de charge
      XEVS150
      EVCS rechange Passe-câble pour borne de charge
    • 3
      XVS115 - Carte d'interface IHM pour witty
      XVS115
      Carte d'interface IHM pour witty
    • 4
      XVS120 - Plaque de finition Noir graphite RAL9011 [prise]
      XVS120
      Plaque de finition Noir graphite RAL9011 [prise]
    • 5
      XVS000 - Kit  accessoires witty
      XVS000
      Kit accessoires witty

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique