The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • XEVA135
    EAN
    4012740990431
    Conditionnement
    1 pièce

    Pied rond pour une borne de charge IZI XEVA135

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pied rond pour une borne de charge IZI

    XEVA135

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Acces­soires d'E-Mobility 2 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires d'E-Mobility
    • XEVA160

      Gabarit de perçage pour pieds XEVA13x

      0,00 €  / *
    • XEVA150

      Witty accessoire Socle pour scellement des pieds XEVA13x

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1300 mm
    • Largeur
      200 mm
    • Profon­deur
      200 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matières
    • Matière
      Acier inoxy­dable
    Poids
    • Charge capa­ci­tive
      20 kg

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XEVA135
    PDF
    Rapport RoHS XEVA135
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XEVA135 | Hager Belgique

      Image produit XEVA135

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEVA135 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XEVA135

      Pied rond pour une borne de charge IZI

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image NOTICE INSTALLATION  PIED_ROND_BORNES | Hager Belgique

      NOTICE INSTALLATION PIED_ROND_BORNES

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16

      PDF
      15,19 MB
    • Manuel

      Image Installation manual Circular Pedestal + accessories | Hager Belgique

      Installation manual Circular Pedestal + accessories

      Manuel fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29

      PDF
      12,71 MB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique