The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • XEVA100
    EAN
    4012740990073
    Conditionnement
    1 pièce

    Witty accessoire support de câble pour XEV1K et XEV1R anthracite XEVA100

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Witty accessoire support de câble pour XEV1K et XEV1R anthracite

    XEVA100

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      250 mm
    • Largeur
      65 mm
    • Profon­deur
      120 mm
    Matières
    • Code RAL
      7021
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Matière
      Poly­car­bo­nate (PC)

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XEVA100
    PDF
    Rapport RoHS XEVA100
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XEVA100 | Hager Belgique

      Image produit XEVA100

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEVA100 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XEVA100

      Witty accessoire support de câble pour XEV1K et XEV1R anthracite

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 6LE007285B_INST_SUPPORTCABLE_L-A3_B_FR_EN_DE_IT_WEB | Hager Belgique

      6LE007285B_INST_SUPPORTCABLE_L-A3_B_FR_EN_DE_IT_WEB

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-02-26

      PDF
      3,95 MB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique