The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • gallery
    • gallery - méca­nismes
    • WXF100B50
    EAN
    3250617060110
    Conditionnement
    1 pièce
    • gallery - méca­nismes
    • Dispo­si­tifs d'ins­tal­la­tion 45 mm
    • Voir plus

    Prise standard gallery 2P+T x50 WXF100B50

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise standard gallery 2P+T x50

    WXF100B50

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matières
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7011
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profon­deur
      35,65 mm
    • Nombre d'unités
      1
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    • Profon­deur de montage
      36,65 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Clipsé
    Equi­pe­ment
    • Connec­teur/­type de fiche prise de courant
      Broche de mise à la terre
    • Insert central incliné
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Oui
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    • Pré-­équipé avec
      Sans
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Sécu­rité
    • Avec une protec­tion renforcée des contacts
      Non
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Indice de protec­tion IP
      IP21
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non
    • Avec éclai­rage fonc­tionnel
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non
    • Gammes compa­tibles
      Hager ga

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket QC Schuko child protection-white (English )
    PDF
    973,55 kB
    REACH declaration WXF100B50
    PDF
    RoHS report WXF100B50
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WXF100B50 | Hager Belgique

      Image produit WXF100B50

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXF100B50 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WXF100B50

      Prise standard gallery 2P+T x50

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      G45BLIND2LAN - Cadre de montage Aveugle 45x45 aluminium
      G45BLIND2LAN
      Cadre de montage Aveugle 45x45 aluminium
    • 2
      GED30333020 - Prise de courant triple 2P+T 16A detrompage speciale goulotte 33° rouge trafic
      GED30333020
      Prise de courant triple 2P+T 16A detrompage speciale goulotte 33° rouge trafic
    • 3
      G45BLIND19011 - Cadre de montage Aveugle 45x22.5 noir graphite
      G45BLIND19011
      Cadre de montage Aveugle 45x22.5 noir graphite
    • 4
      GE20222009 - Prise de courant double 2P+T 16A speciale goulotte 33° orange trafic
      GE20222009
      Prise de courant double 2P+T 16A speciale goulotte 33° orange trafic
    • 5
      GKWHP - Prise de courant speciale goulotte embout de borne
      GKWHP
      Prise de courant speciale goulotte embout de borne

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique