cubyko single box with single M20 grey WNA650

EAN
3250617176507
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Support encastré 4 produit(s) disponible(s)
  • Interrupteur 23 produit(s) disponible(s)
  • Bouton-poussoir 17 produit(s) disponible(s)
  • Prise de courant 10 produit(s) disponible(s)
  • Voyant de signalisation 3 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 10 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Oui
Installation, montage
  • Montage sur
    En saillie
Matière
  • Matière
    Polypropylène (PP)
  • Traitement
    Laqué
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7011
  • Finition de la surface
    Satiné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Résistance aux chocs IK
    IK07

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Plus de documentation