The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WNA020

Cubyko poussoir LT à fermeture 1F associable gris IP55 WNA020

EAN
3250617174206
Conditionnement
1 pièce
Outils de conception
  • Outils de-DE 2025-11-13
  • Outils de-DE 2024-10-02

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Cubyko poussoir LT à fermeture 1F associable gris IP55

WNA020

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires indispensables

Voir tout (8)
Previous
Previous
WNA686
WNA686
Boîte double Cubyko verticale vide associable Gris IP55
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WNA685
WNA685
cubyko Boîte double horizontale vide avec 4 entrées associable gris IP55
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WNA682
WNA682
Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Gris IP55
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WNA408
WNA408
Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Gris IP55
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WNA402
WNA402
Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Gris IP55
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WNA403
WNA403
Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Gris IP55
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires obligatoires

  • WNA686

    Boîte double Cubyko verticale vide associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA685

    cubyko Boîte double horizontale vide avec 4 entrées associable gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA682

    Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA408

    Support d'encastrement double Cubyko verticale associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA402

    Support d'encastrement double Cubyko horizontale associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA403

    Support d'encastrement triple Cubyko horizontale associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA401

    Support d'encastrement simple Cubyko associable Gris IP55

    0,00 €  / *
  • WNA681

    cubyko Boîte simple vide associable gris IP55

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant de contact momen­tané
    10 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Touche
Matières
  • Couleur
    Gris
  • Fini­tion de la surface
    Satiné
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Trans­pa­rent
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur
    70,90 mm
  • Largeur
    70,90 mm
  • Profon­deur
    41,50 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    40 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Montage encastré
Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de touches
    1
  • Type de bouton pous­soir
    Bouton-­po­simple
  • Contact d'ac­quit­te­ment
    Non
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    QuickConnect
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK05
Acces­soires
  • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - 2 way push button InterBP + N single Essensya Pure | Essensya Push button 1O+1F (english)
PDF
1,05 MB
Déclaration REACH WNA020
PDF
Rapport RoHS WNA020
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WNA020 | Hager Belgique

    Image produit WNA020

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WNA020 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit WNA020

    Cubyko poussoir LT à fermeture 1F associable gris IP55

    PDF
  • Outils

    Image Outils de-DE 2024-10-02 | Hager Belgique

    Outils de-DE 2024-10-02

    URL
    Image Outils de-DE 2025-11-13 | Hager Belgique

    Outils de-DE 2025-11-13

    URL
  • Licence du produit

    Image LCIE_643689B | Hager Belgique

    LCIE_643689B

    Licence du produit en-GB, fr-FR 2013-08-09

    PDF
    191,18 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-07-14

    PDF
    119,33 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05

    PDF
    253,40 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Plus d’accessoires

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique