Capot prot. broche m.terre prise fem., bornes enf., A.x/C.x blanc mat WAS1615WM
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale250 V
-
Courant assigné nominal16 A
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Puissance absorbée (veille)0
-
CouleurBlanc pure
-
Code RALSimilaire à RAL 9016
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)37,78 %
-
Hauteur70,9 mm
-
Largeur70,9 mm
-
Profondeur52,2 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement32 mm
-
Profondeur de montage32 mm
-
Type de connection / priseBorne à ressort
-
Section du conducteur1,5 - 2,5 mm²
-
Section du conducteur flexible sans manchon d'extrémité de fil1,5 - 2,5 mm²
-
Montage surMontage encastré
-
Type de connection / priseFiche de raccordement
-
Avec fixation à griffesOui
-
Type de montageFixation par vis, Fixation par griffe
-
Connecteur/type de fiche prise de courantBroche de mise à la terre
-
Insert central inclinéNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureOui
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avecSans
-
Type de couvercleCouvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-
Nombre de modules1
-
Avec une protection renforcée des contactsOui
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Indice de protection IPIP21
-
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevéeIP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité
-
Type de verrouillageSerrure à clé
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblesA.1, C.1
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WAS1615WM
Capot prot. broche m.terre prise fem., bornes enf., A.x/C.x blanc mat
PDF -
Annexe produit
Annexe produit nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB -
Déclaration de performance
Déclaration de performance en-GB 2026-02-20
PDF212,50 kB
Déclaration de performance en-GB 2026-09-08
PDF368,09 kB
Déclaration de performance en-GB 2026-09-08
PDF349,76 kB
Déclaration de performance en-GB 2026-09-08
PDF333,59 kB
Déclaration de performance en-GB 2026-09-23
PDF245,75 kB
Déclaration de performance en-GB 2026-09-23
PDF239,32 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF446,16 kB