The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WAF4379BM
    EAN
    3250610065211
    Conditionnement
    10 Pièces

    Prise HDMI, A.x/C.x, noir mat WAF4379BM

    Bientôt en vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prise HDMI, A.x/C.x, noir mat

    WAF4379BM

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      HDMI
    • Nombre de points de connexions
      1
    • Avec connexion arrière rota­tive à 90°
      Non
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 85 Hz
    Matières
    • Couleur
      Noir sombre
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9005
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      17,81 %
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      71 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      27,15 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      46 mm
    • Profon­deur de montage
      32 mm
    Connec­ti­vité
    • Orien­ta­tion connec­teur (sup­port Data)
      Hori­zon­tale
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Dispose d'une plaque de montage
      Non
    • Blindé
      Non
    • Avec couvercle anti-­pous­sière
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Gammes compa­tibles
      A.1, C.1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-03-20
    PDF
    669,70 kB
    REACH declaration WAF4379BM
    PDF
    RoHS report WAF4379BM
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WAF4379BM | Hager Belgique

      Image produit WAF4379BM

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WAF4379BM | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WAF4379BM

      Prise HDMI, A.x/C.x, noir mat

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB 2026-03-10 | Hager Belgique

      Mode d'emploi en-GB 2026-03-10

      PDF
      465,09 kB
    • Annexe produit

      Image Annexe produit nl-NL 2026-10-01 | Hager Belgique

      Annexe produit nl-NL 2026-10-01

      PDF
      182,20 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique