Enjoliveur pour prise USB-C, Ax/Cx, noir mat WAF1511BM
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connection / priseUSB-C
-
Nombre de points de connexions1
Matières
-
CouleurNoir sombre
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur55 mm
-
Largeur55 mm
-
Profondeur10 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de port USBC
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Capacité
-
Nombre de modules2
-
Gammes compatiblesA.1, C.1
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WAF1511BM
Enjoliveur pour prise USB-C, Ax/Cx, noir mat
PDF -
Annexe produit
Annexe produit nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF119,16 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF129,39 kB
Plus de documentation