The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WAC4010
    EAN
    3250610128251
    Conditionnement
    1 pièce

    Mécanisme pour variateur rotatif, connectable, A.x/C.x WAC4010

    Bientôt en vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Mécanisme pour variateur rotatif, connectable, A.x/C.x

    WAC4010

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de service
      230 - 230 V
    Connec­ti­vité
    • Système bus radio-KNX
      Non
    • Inter­con­nec­table
      Oui
    • Norme de connec­ti­vité Matter
      Oui
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Diametre de l'axe
      4 mm
    • Profon­deur de montage
      30,6 mm
    • Hauteur
      71 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      48,6 mm
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Rotatif
    Puis­sance
    • Puis­sance absorbée (veille)
      0,35 W
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      200 W
    • Lampe à incan­des­cence de puis­sance
      20 - 200 W
    Éclai­rage
    • Lampes LED réglables 230 V
      3 - 200 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.5 - 2.5 mm²
    • Section du conduc­teur
      0,5 - 2,5 mm²
    Textes
    • Prin­cipe de varia­tion
      Coupure de phase montante ou descen­dante selon le type de charge, auto-­ap­pren­tis­sage
    • Fusible
      Protégé contre les courts-­cir­cuits et les surcharges (fusible élec­tro­nique)
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Pour instal­la­tion encas­trée
    • Entrée de l'unité d'ex­ten­sion
      Entrée auxi­liaire pour acti­va­tion/­dé­sac­ti­va­tion séparée
    Equi­pe­ment
    • Entrée de poste secon­daire
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Insert rot dim, conn., Ax/Cx (English )
    PDF
    449,93 kB
    REACH declaration WAC4010
    PDF
    RoHS report WAC4010
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WAC4010 | Hager Belgique

      Image produit WAC4010

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WAC4010 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WAC4010

      Mécanisme pour variateur rotatif, connectable, A.x/C.x

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-15 | Hager Belgique

      Mode d'emploi de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-15

      PDF
      493,07 kB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB 2026-08-03 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2026-08-03

      PDF
      1,52 MB
    • Annexe produit

      Image Annexe produit nl-NL 2026-10-01 | Hager Belgique

      Annexe produit nl-NL 2026-10-01

      PDF
      182,20 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-US 2026-04-02

      PDF
      339,03 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique